ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
Upptäck alla funktioner för den nya NEXO-generationen
Wifi-modul: Avsevärt förbättrad wifi-anslutbarhet och nätverksprestanda.
Fyrkärnig processor: Tillförlitlig och framtidssäkrad beräkningskraft, även för komplexa applikationer
Kamerabaserad skanner: För avläsning av 2D-streckkoder
Ny motor: Mindre, högre verkningsgrad, snabbare och lättare – för maximal prestanda även på höga varvtal
Design: Människocentrerad design – kompakt, ergonomisk, bättre
Vikt: Effektivare komponenter med optimerad layout
Lysdioder: Visuell information även i ovanliga arbetsställningar
Display: Visar aktuell åtdragning samt IO/NIO-utvärdering
Driftsäkerhet: Möjliggör decentraliserad drift och utökad diagnostik direkt vid momentdragaren
Webbläsarbaserat operativsystem: Möjlighet till decentraliserad åtkomst från värddator
Programvara: Ingen ytterligare programvara behöver installeras – åtkomst möjlig även från surfplatta eller smartphone
Användargränssnitt: Intuitivt, modernt och användarvänligt
Diagnostikkapacitet: Bättre identifiering av den komponent som orsakar felet, för bättre tillgänglighet på fabriken
Förbättrad diagnostikkapacitet: Assistanstjänst med felsökning och reparation
Komplett, integrerad styrning: Bättre flexibilitet utan behov av extern maskinvara/styrning
Processäker: Uppfyller riktlinjer för VDI/VDE 2862 för säkerhetskritiska skruvförband
Batteriteknik: Användning av erkända ProCORE 18 V-batterier för bättre ergonomi och drifttid
Kundgränssnitt: Enkel och flexibel utbyggnad av maskinvara för kundapplikationer (till exempel en andra startbrytare eller I/O-modul)
AMPShare batteriplattform: Maximal frihet och flexibilitet vid val av batteri
System med modulär uteffekt: Maximal flexibilitet för alla applikationer
Kamerabaserad skanner med avsökningsinställning: Ger färre fel och högre hastighet tack vare tillförlitligt val av korrekt streckkod