Small Modules-linjärmoduler med skruvdrivning (SMS) Small Modules-linjäraxlar

Mycket bra prestanda i litet format:

  • Superkompakta linjärmoduler för hantering av smådelar
  • Med servo- eller stegmotor
  • Anslutningselement för fleraxliga system

Produktinformation:

Fördelar

  • Kompakta: kompakt design, lätta att integrera
  • Enkelt: Fem förkonfigurerade storlekar, som kan väljas och beställas online
  • Flexibla: servo- eller stegmotorer är enkla att montera och uppstartprocessen är mycket snabb
  • Kombinerbara: ansluter element för fleraxliga system
  • Snabbt: kortast möjliga leveranstider
  • Prisvänligt: förträffligt pris för erhållen prestanda

Tekniska data

  • Storlekar: 30, 40, 50, 80, 120
  • Rörelseområden: 50 till 1 200 mm
  • Max. nyttolast: 88 kg
  • Maxhastighet: 1,92 m/s
  • Maxacceleration: 9,6 m/s²
  • Hög repeterbarhet: ±0,005 mm

Exempel på applikationer

  • För en mängd olika branscher, såsom förbrukningsvaror eller batteri- eller halvledartillverkning
  • Hantering av smådelar med lätta vikter genom enkel- eller fleraxliga system
  • Enkel positionering och inmatning
  • Elektrifiering av kostnadskänsliga områden
  • Ersättning av pneumatiska applikationer