Smart Function Kit för press- och sammanfogningstillämpningar Smart Function Kit för press- och sammanfogningstillämpningar

Flexibel, kompakt och framtidsinriktad.

Smart Function Kit för press- och sammanfogningstillämpningar
  • Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor

    Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor

    Kompakt och perfekt för ett flertal olika press- och sammanfogningstillämpningar

  • Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning

    Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning

    I4.0-kompatibel, kan integreras i system på högre nivå

  • Webbaserat, intuitivt webb-HMI

    Webbaserat, intuitivt webb-HMI

    För driftsättning, programmering, drift och processanalys

Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor
Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor

Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor

Kompakt och perfekt för ett flertal olika press- och sammanfogningstillämpningar

  • Elektromekanisk cylinder med fritt konfigurerbar slaglängd (upp till 400 mm)
  • Servomotor i MS2N-serien med absolut kodomvandlare och broms
  • Valfritt: Kraftsensor med DMS-teknik för kostnadseffektiv och robust kraftmätning

Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning
Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning

Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning

I4.0-kompatibel, kan integreras i system på högre nivå

  • Servodrivenhet IndraDrive HCS01 med inbyggd PLC IndraMotion MLD och STO- eller Safe Motion-säkerhetsfunktion
  • Industri PC i serie PR21, operativsystemet Linux, programvara och webbserver med HMI. I4.0-kompatibel: anslutning via OPC-UA, dataåtkomst via REST API
  • Fältbussanslutning: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Webbaserat, intuitivt webb-HMI
Webbaserat, intuitivt webb-HMI

Webbaserat, intuitivt webb-HMI

För driftsättning, programmering, drift och processanalys

  • Guider för enkel driftsättning
  • Inga programmeringskunskaper krävs (Zero Programming)
  • Snabb grafisk programmering med dra och släpp
  • OK/NOK-bedömning av processen med grafiskt genererade bedömningselement
  • Enkel integrering i styrnings- och IT-infrastruktur på högre nivå

En mekatronisk lösning – flera fördelar

Enkelt att välja produkter

Enkelt att välja produkter

  • Förvalda mekaniska och elektriska komponenter samt programvara kan kombineras i olika satser för upp till 70 kN
  • Snabb och enkel konstruktion, val och konfiguration med moderna e-verktyg
  • Alla komponenter från en och samma leverantör

Val av produkter med LinSelect
Val av produkter med LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Levereras i ett enda paket, inklusive förinstallerad systemprogramvara
  • Snabb driftsättning med vägledning i en guide med automatisk parameterisering av servodrivenheten

Zero Programming

Zero Programming

  • Enkel grafisk programmering utan behov av programmeringskunskaper
  • Webbaserat HMI för olika slutenheter och med modern design

Öppna gränssnitt

Öppna gränssnitt

  • Funktionsmoduler för snabb anslutning av styrsystem på högre nivå
  • IoT-anslutning via OPC-UA
  • Dataåtkomst via REST API

Tekniska data

Systemöversikt

  • Nominell kraft upp till 70 kN
  • Skyddsklass – mekanik IP54, kopplingsskåp IP20
  • Individuellt konfigurerbart kolvslag upp till 400 mm
  • Kraftmätningssensor med DMS-teknik
  • Servodrivenhet med STO- eller Safe Motion-säkerhetsfunktion

Tekniska data
Tekniska data

Onlineverktyg, support och service

Är du redo för framtidens fabrik?

Läs mer om Bosch Rexroths mekatroniska lösningar.

Kontakta oss