Illustrationer av olika motorer (MS2N, linjärmotor, planetväxellådor, byggsatsmotorer) Programvara och konstruktion

Enklare än någonsin: Programvaruverktygslåda

Översikt över ctrlX OS-arkitekturen visas på en bildskärm.

ctrlX OS – Linux-baserat operativsystem för industrin

Stor frihet inom automatisering: ctrlX OS – det Linux-baserade operativsystemet som tidigare användes uteslutande på styrplattformen ctrlX CORE finns nu som en separat lösning för industrimiljöer. Det är avsett för realtidsanvändning och kan nyttjas på alla nivåer – från fältnivå till edge-enheter till molnet

Det industriella Linux-operativsystemet är hårdvaruoberoende och kompatibelt med en mängd olika automatiseringskomponenter. Genom att använda ctrlX OS får användare tillgång till hela ekosystemet av digitala tjänster, inklusive webbaserad teknik, enhetshantering, ett community och ctrlX OS Store. De får också tillgång till ett brett utbud av lösningar, inklusive från ctrlX World-partnernätverket.

På alla nivåer i automatiseringstopologin kan programvarubaserade funktioner utvecklas, installeras, uppdateras och användas – enkelt och flexibelt. På så sätt kartlägger Bosch Rexroth de nödvändiga förutsättningarna för en programvarudriven fabrik och möjliggör modern användning av programvara som virtuell testning och DevOps i automatisering.

Mer information om ctrlX OS

Gå till Rexroth Store
Gå till Rexroth Store
Illustration av ctrlX WORKS-applikationen på en bildskärm.

ctrlX WORKS – programvaru- och verktygslåda

ctrlX AUTOMATION-s praktiska programmerings och konfigureringsverktyg förenklar ditt arbete och reducerar tider och kostnader påtagligt. Med den får du en helt ny frihet för skapande, tillhandahållande och användning av funktioner.

ctrlX WORKS är den idealiska lösningen för konfiguration av automationslösningar. Användare får maximal flexibilitet tack vare ett komplett sortiment av mjukvaror och programmeringsverktyg. ctrlX WORKS ger även en omfattande tillgång till avancerade bibliotek och funktionsmoduler för typiska automationsuppgifter. Dessutom kan användare utveckla sina egna applikationer i valfritt programmeringsspråk.

Mer information om ctrlX WORKS

Gå till Rexroth Store
Gå till Rexroth Store

Nyfiken? Se våra videor.

ctrlX OS – det industriella Linux-operativsystemet

ctrlX developR-serien – känner du till ctrlX OS

ctrlX AUTOMATION – nedladdningar

Nedladdningar

Om du vill ha mer information om ctrlX AUTOMATION kan du ladda ned något av våra faktablad eller ta en titt i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå till nedladdningar

Vill du veta mer?

Vi finns här för att svara på dina frågor om ctrlX AUTOMATION.

Marco Parnola

Marco Parnola

Senior Technical Advisor
marco.parnola@boschrexroth.se
08 727 9135

Magnus Knopp Bosch Rexroth

Magnus Knopp

Senior Technical Advisor
magnus.knopp@boschrexroth.se
08 727 9289

Kontakta oss

Kontakta oss!

Bosch Rexroth AB
Rosterigränd 12
117 61 Stockholm
info@boschrexroth.se

Hörlursikon som kontaktsymbol

Kontakta oss

Behöver du mer information om våra programvaru- och tekniklösningar?

Hör av dig nu!