Att säkerställa en smidig transport för dina känsliga produkter: det håller oss i rörelse.
Avbryt
Acceptera
Fördelar med VarioFlow belt
Böjt på båda sidorna: flexibel layoutdesign med bara en bandtyp.
Finmaskig transportyta: tillförlitliga, smidiga transporter, även av känsliga produkter.
Liten böjningsradie: detta reducerar transportschaktet, vilket innebär att ytterligare komponenter för överbryggning sällan behövs.
Långa profiler: transportörer upp till 30 m långa med bara en drivenhet.
Skalbara tvärkopplingar: Systembredder som avviker från standarden kan enkelt implementeras.
En heltäckande produktstyrning: optimal anpassning till det transporterade godset tack vare ett brett utbud av möjliga kombinationer.
Mångsidiga applikationer för VarioFlow belt
Känsliga pappersprodukter kan transporteras säkert utan att skadas eller deformeras. Sidoskenorna kan flexibelt justeras till olika format.
Produkter som är stabila kan till och med hänga ut över sidan på det modulära bandet när de körs horisontellt.
Filmförpackade produkter, t.ex. sidoförslutna förpackningar, fastnar inte i transportmedlet. Säkerhetsriskerna vid anslutna manuella arbetsstationer minimeras därför.
Direkt transport av termiskt formade plastbrickor med en kontaktyta av filigran och känsliga, filmlindade produkter.
Den stora transportytan är perfekt för instabila, stora eller breda produkter som behöver vila på hela ytan under transporten.
Även med kortare produkter möjliggörs linjär överföring utan behov av extra komponenter för att överbrygga transportörgraven, tack vare den lilla diametern på framavböjningsrullarna i basenheten och avböjningsenheten.
Det omfattande, standardiserade sortimentet av tillbehör till VarioFlow plus kan också användas utan begränsningar i det nya systemet. Detta möjliggör designfri implementering av anpassade linjer från en och samma matare.
Snabb och enkel projektplanering
Genom att beräkningsprogrammet för kedjespänning är integrerat i MTpro kan du snabbt och effektivt fastställa den maximala kedjans dragkraft och det drivmoment som krävs. Överkörningar? Anpassa bara layouten på din transportörslinje – för bästa möjliga prestanda och effektivitet. Du kan snabbt konfigurera ditt anpassade matningssystem genom att dra och släppa – utan behov av någon extern validering.
Planeringsprogramvaran MTpro
Designa ditt transportörsystem från idé till färdig implementation i ett verktyg.
MTpro
MTpro Online Designer
Skapa dina monteringslayouter med onlineversionen av MTpro Layout Designer. Det ger dig ännu friare händer och flexibilitet på den digitala arbetsplatsen.