1. Hem
  2. Certifieringar inom linjärteknik
Bilden visar en stiliserad ikon av ett certifikat med ett sigill Renrumscertifierad linjärteknik: Kvalitet som kan mätas.

Precision möter renlighet: Linjärteknik från Bosch Rexroth – certifierad för krävande renrumsmiljöapplikationer

Certifierad renrumslämplighet enligt ISO 14644-1 – bekräftad av Fraunhofer IPA

Hög renhetsgrad för kritiska tillverkningsprocesser

Inom mycket känsliga tillverkningssektorer, till exempel halvledartillverkning eller medicinsk teknik, är renrummet en viktig förutsättning för stabila tillverkningsprocesser. Även mikroskopiska partiklar kan orsaka funktionsfel eller leda till försämrad kvalitet eller spill.

Bosch Rexroth erbjuder linjärteknik som är certifierad för renrum för sådana utmanande miljöer – med fokus på kontrollerade partikelutsläpp, precision och lång livslängd. Beroende på applikation används lösningarna som komponenter, till exempel kulskenstyrningar och kulskruvsatser, som modulära linjärenheter eller som en del av ett komplext linjärsystem.

Validerad renlighet – certifierad renrumsklass – exakt prestanda

Linjärteknik från Bosch Rexroth har testats av Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) enligt ISO 14644-1 och certifierats för renrumsklasser upp till ISO 3.

Det oberoende testet bekräftar lämpligheten för användning i renrum med höga renhetskrav, t.ex. sådana som finns inom halvledar-, elektronik- och medicinteknikbranschen. En särskild komponent som har certifierats är den nya NRTVG-kulvagnen, som har utvecklats speciellt för renrum och vakuumapplikationer och helt utan plastkomponenter. Dessutom testades produktutbud av kompaktmoduler, som är utformade för att minimera partikelgenerering under drift.

Fördelar och resultat

Dina fördelar: Lägre partikelutsläpp, högre effektivitet

ISO 14644-1-certifieringen baseras på reproducerbara mätningar av luftburna partiklar under drift. Resultatet är kulmen av många års erfarenhet av systematisk utveckling tillsammans med våra kunder samt riktade strukturella och tribologiska optimeringar:

  • Komponenter av högsta kvalitet
    Noggrant tillverkade linjärstyrningar för maximal livslängd med minimal friktion och partikelbildning.
  • Intelligent partikelstyrning
    Valfria anslutningar för sugutrustning för att förhindra aktiv kontaminering.
  • Optimerad design
    Skräddarsydda produktskydd och lämpliga smörjmedel minimerar partikelbildning.

Resultatet för användarna:

  • Hög processäkerhet och mindre spill tack vare dokumenterat låga partikelutsläpp
  • Stabil avkastning tack vare optimala förhållanden i känsliga tillverkningsprocesser
  • Tillförlitlighet på lång sikt även under krävande renrumsförhållanden med kort cykeltid

Kontakta oss!

Låt oss titta på hur Bosch Rexroth renrumscertifierade linjärteknik-portfölj kan optimera dina processer och hjälpa dig att dra nytta av vår omfattande erfarenhet från många projekt.

Kontakta oss

VANLIGA FRÅGOR

Renrumscertifierade linjäraxlar

1. Enligt vilken standard och för vilka renrumsklasser är Bosch Rexroth linjäraxlar certifierade?

Utvalda linjäraxlar och komponenter från Bosch Rexroth har testats enligt ISO 14644-1-standarden och certifierats för renrumsklasserna upp till ISO 3, ISO 5 och ISO 6. Certifieringen bekräftar att axlarna är lämpliga för applikationer med mycket höga krav på renlighet och processtabilitet.

2. Hur har linjäraxlarnas renrumslämplighet mätts?

Renrumstestet utfördes av Fraunhofer IPA i enlighet med ISO 14644-1 under verklighetsnära driftsförhållanden. Utsläppen av luftburna partiklar från linjäraxlar här mätts i dynamisk drift i en bestämd testmiljö som efterliknar vanliga industriella applikationer i renrum. Bedömningen baseras på uppmätta partikelkoncentrationer per kubikmeter luft i enlighet med standarden för ISO-renrumsklasserna 5 och 6.

3. Vilka är fördelarna med Fraunhofers IPA-certifiering för maskin- och anläggningstillverkare?

Fraunhofers oberoende testning ger maskin- och fabrikstillverkare objektiv och
standardbaserad bekräftelse av renrumslämplighet. Det minskar validerings- och dokumentationsarbetet vid utformning av renrumsprocesser, ökar planeringssäkerheten och snabbar på projektgenomförandet – särskilt för applikationer med höga krav på renhet, precision och processtabilitet.

De certifierade linjäraxlarna ingår ofta i modulära linjärsystem eller linjärrobotar. De används i olika utföranden, till exempel som linjäraxlar med motor, linjäraxlar med kulskruv eller linjäraxlar med tandremdrivning, beroende på applikation och systemdesign.