CytroMotion
Kompakt fristående ställdon
Det kompakta fristående ställdonet CytroMotion ökar verkningsgraden för hydrauliska linjära axlar i effektklass upp till 6,2 kW till nästa nivå. Den enkla konstruktionen och snabba driftsättningen, med helt elektrisk styrning, inspirerar också konstruktörer och tekniker utan hydraulkunskaper. Användarna uppskattar det tydliga produktvalet, den underhållsfria driften och den höga produktiviteten med maximal energieffektivitet.
Tekniska data:
- Nominell effekt upp till 6,2 kW
- Maximal skjutkraft 275 kN
- Maximal hastighet 740 mm/s
- Maximalt kolvslag 1000 mm