IFB – hydrauliska fältbussventiler från Rexroth IFB

Hydrauliska fältbussventiler

Hydrauliken blir digital!
IFB proportionella riktningsventiler med flera Ethernet-gränssnitt sänker systemkostnaderna och har inbyggd säkerhet.

IFB – hydrauliska fältbussventiler

ENKLA ANSLUTNINGAR – HÖG FUNKTIONS- OCH SÄKERHETSNIVÅ

Tack vare det integrerade säkerhetsgränssnittet minskar kostnaderna för säkerhetsapplikationerna. De integrerade reglerfunktionerna för tryck- och kraftstyrning hjälper till att minska kostnaderna för planering och driftsättning.

Kundfördelar

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED MODERNA FÄLTBUSSVENTILER?

Universellt

De kan integreras i styrarkitekturen oavsett styrsystemstillverkare

Vill du…
… ersätta ett analogt gränssnitt med ett högpresterande Ethernetprotokoll?

Vårt svar är klart och tydligt:
Proportionalriktningsventilernas integrerade teknik med flera Ethernet-gränssnitt kan använda alla relevanta fältbussprotokoll:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Minskade kostnader

Inbyggd styrning och säkerhetsavstängning i enlighet med EN13849

Vill du…
… integrera ett decentraliserat styrsystem för tryck- eller presstyrning från kopplingsskåpet till fältet och minska kabelinstallationen?

Vårt svar är klart och tydligt:
Tryck- och presstyrningar inbyggda i ventilen bidrar till sänkta konstruktionskostnader. IFB-ventiler har också ett M12-gränssnitt så att du snabbt kan integrera interna eller externa trycksensorer.

Kräver din applikation …
…säkerhet enligt maskindirektivet EN13849?

Vårt svar är klart och tydligt:
Tack vare det integrerade säkerhetsgränssnittet (EN13849 Kat4Ple) kan du stoppa den hydrauliska axeln säkert eller specificera en säker riktning.

Effektiv konstruktion

Intuitivt programvaruverktyg för snabb parameterinställning och konfiguration. Komplex programmering hör till historien!

Vill du…
…undvika att programmera styrsystemet med komplexa styralgoritmer som drar ner prestanda på grund av kontrollåtgärder?

Vårt svar är klart och tydligt:
Den mycket dynamiska digitala styrelektroniken medger noggrann kontroll av hydrauliskt tryck och kraft utan att styrsystemets prestanda begränsas.

Hög systemtillgänglighet

Data för förutseende underhåll och snabba enhetsbyten

Har du …
… speciella krav på noggrannhet och behöver korta samplingstider?

Vårt svar är klart och tydligt:
Ventilstyrenheten kan som tillval anpassas till dynamiska riktningsventiler, och de korta cykeltiderna (<1 ms) innebär hög noggrannhet och snabba cykler.

Industri 4.0-kompatibel

Hydraulikkomponenter för vertikala informationsflöden

Vill du…
…ha mer information/data om en ventil för förutseende underhåll, övervakning, processdatajustering eller annat?

Vårt svar är klart och tydligt:
De högresponsiva IFB-ventilerna ger tillgång till alla viktiga parametrar via den valda fältbussen, oavsett om du vill öka maskintillgängligheten, förkorta diagnostiseringen eller genomföra förutseende underhåll.

Topologi

Topologi med IFB-ventiler från Rexroth