Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Content

Elmia Automation 2016

Datum

10-05-2016 – 13-05-2016

Plats

Jönköping, Sverige

Monter: D03:32

Din kontakt

Har du en speciell fråga om vad vi kan erbjuda, kontakta oss i förväg och vi förbereder en visning som passar just dig! Skriv till event@boschrexroth.se så kontaktar vi dig.

Tillsammans automatiserar vi Sverige, från högt till lågt!

Hur skapar vi effektiva rörelser och säkra och precisa styrningar?

Hur använder vi Industri 4.0 och ”Internet of Things” i det dagliga arbetet?

Tillsammans skapar vi lönsam och hållbar produktion!

Har du en speciell fråga om vad vi kan erbjuda, kontakta oss i förväg och vi förbereder en visning som passar just dig! Skriv till event@boschrexroth.se så kontaktar vi dig.

I montern kommer vi bland annat visa ...

ABPAC - Energieffektivt och nätverksanpassat hydraulaggregat

ABPAC Magnifier

Den nya serien hydraulaggregat ABPAC från Bosch Rexroth ligger helt i linje med både elektrifieringen och Industri 4.0. Utrustade med decentraliserad intelligens och olika sensorer som tillval, kan aggregaten kontinuerligt kommunicera verksamhetsstatus via öppna gränssnitt och kan fjärrstyras via en PC, smartphones etc ..

Sytronix - reducerar energiåtgången i tillverkningsprocessen

Sytronix en ny generation av pumpstyrning som reducerar energiåtgången i tillverkningsprocessen. Närmare bestämt i maskiner där hydraulikpumpar används för att utföra arbeten. Varvtalsreglerade pumpsystem förbrukar precis så mycket energi som behövs.

EMC-HD: exakt positionering av tunga laster

EMC-HD

I krävande industrimiljöer kan tunga laster som väger flera ton positioneras exakt på mikrometern, trycka med kraft, montera eller försluta och variera rörelsesekvenserna fritt: EMC Heavy Duty (HD) elektromekaniska cylindrar från Rexroth gör fördelarna med avancerad styrteknik tillgängliga, även vid stora krafter.

IndraDrive Mi - ett skåpfritt drivsystem för högsta flexibilitet och effektivitet

Minskar kostnaderna med upp till 90 procent jämfört med konventionella skåpsmonterade drivsystem. Minimerar kablage, installationstid och styrskåpsutrymme samt utesluter helt kostnaden för den annars nödvändiga kylningen av skåpet.

Hägglunds CAb 10–40: Hydraulmotor med oöverträffad effekttäthet

Med denna motor har kompakta motorer utökats till 10 Nm / bar. Med extrem effekttäthet och hög flexibilitet är den given i valet av hydraulisk direktdrift i lättare applikationer. Mycket mindre och lättare, men med samma kraft och prestanda, med en unik förmåga att leverera fullt vridmoment och full hastighet samtidigt.