Deutsche Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Tyskland
2025-11-09 09:00 - 2025-11-15 18:00
Tyska,
Engelska
Mobilhydraulik, elektronik och telematik
Under det vägledande temat "Touch Smart Effciency" ger AGRITECHNICA 2025 besökarna direkt tillgång till innovativa, nätverksbaserade jordbrukssystem där digital teknik kommer till användning för att öka effektiviteten, hållbarheten och produktiviteten.
Mer information om Agritechnica
Besök oss på AGRITECHNICA.
hall 16, monter A05
Våra huvudteman 2025
eLION – maximal prestanda för din jordbruksmaskin
Ge din vagnpark med jordbruksmaskiner de avgörande konkurrensfördelarna! Med eLION-portföljen från Bosch Rexroth ökar du produktiviteten genom att elektrifiera till en ny nivå. Vår enhetliga programvaruplattform gör det lätt att integrera och optimera prestandan. Upplev skillnaden – vår nya EMP1-motorserie levererar mer kraft med samma fotavtryck, och vår 96-voltsportfölj växer i takt med just dina behov.
Bosch Rexroth presenterar den terränggående robotstyrenheten ORC2 på Agritechnica. Denna högpresterande dator med integrerad AI är själva navet i vårt ekosystem för delvis och fullständig automatisering av dina jordbruksmaskiner! Detta inbegriper det kollisionsundvikande systemet, CAS, för miljödetektering, och den kinematiska positionsavläsningen, KPS, för exakt positionsbestämning. För närvarande utökar vi vår automatiseringsportfölj med en omfattande 360°-persondetektering!
MPR – ett kompakt kraftpaket för din jordbruksteknik
Upptäck vår nya MPR Performance på Agritechnica! Med den nya radialkolvmotorn från Bosch Rexroth fastställs nya standarder tack vare det minimala installationsutrymmet i kombination med den maximala energieffektiviteten och de avsevärda bränslebesparingarna för dina jordbruksmaskiner. Dra nytta av flexibel integrering och minimerade stilleståndstider för att optimera dina verksamhetsprocesser. Sänk din totala ägandekostnad och revolutionera dina drivsystem med MPR Performance från Bosch Rexroth!
Upplev framtiden då hydrauliksystemet för din traktor optimeras på Agritechnica! Byt till elektronisk lastavkänning, ELS, med Bosch Rexroths elektroniska öppenkretssystem eOC och komponenter som variabla pumpar och elhydrauliska ventiler. Digital LS-kommunikation effektiviserar implementeringen på ett optimalt sätt för att säkerställa kraftfullt automatiserade funktioner och tveklöst bättre systemeffektivitet – en helt ny produktivitetsdimension!