Sweden Svenska
EuroBLECH
EuroBLECH

EuroBLECH

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Tyskland
  • 2022-10-25 09:00 - 2022-10-28 17:00
  • Tyska, Engelska
  • Industrihydraulik, Linjärteknik, Elektriska driv- och styrsystem

Be först om din kostnadsfria biljettkod på info@boschrexroth.de och lös sedan in den genom att trycka på den röda knappen "Skaffa dina biljetter". Se mer information nedan.

Skaffa dina biljetter

EuroBLECH, 25–28 oktober 2022 i Hannover

Industrin står inför stora utmaningar: energikris, råmaterialbrist, klimatförändringar och brist på yrkesarbetare – bara för att nämna de mest uppenbara. Rexroth antar dessa utmaningar genom att erbjuda intelligenta, hållbara, säkra och mycket effektiva lösningar. Tack vare det kan maskintillverkare och slutanvändare inom formnings- och plåtbearbetningsindustrin spara värdefulla resurser under hela livscykeln. WE MOVE. YOU WIN.


Kom och träffa oss på EuroBLECH i Hannover, hall 11, monter D08

EuroBLECH Hannover 2022

Beställ biljettkod
Med din personliga biljettkod kan du lösa ut din gratisbiljett här.
Lös ut biljett

Kontakta oss

Karta över mässhallen

Motor/pump-enheter för snabbare installation

Den nya motor/pump-enheten SHP (servohydraulisk pumpenhet), som är uppbyggd kring en beprövad produktserie med axialkolvspumpar och servomotorer, är ett innovativt och kompakt drivelement för presstillverkare av elektrohydrauliska pressar. Genom att ansluta motor/pump-enheten direkt till styrblocket kan användare spara tid vid installation (eftersom det inte behövs extra rörledning). Dessutom är ljudemissionerna avsevärt lägre än för konventionella motor/pump-enheter med axialkolvenheter.

Motor/pump-enheter för snabbare installation
Standardaggregat och fristående ställdon för ökad produktivitet och hållbarhet

Standardaggregat och fristående ställdon för ökad produktivitet och hållbarhet

Hydraulaggregaten CytroPac och CytroBox samt de fristående ställdonen CytroForce och CytroMotion sätter en ny standard vad gäller effektdensitet, energieffektivitet och låg ljudnivå vid drift, tack vare drivenhet med varvtalsreglering. Dessutom ger flödesoptimerad konstruktion och 3D-utskrivna kanalgeometrier avsevärt lägre oljevolym. Lägre förbrukning för bättre hållbarhet!

Se vår webbplats för Connected Hydraulics för mer information.

IH04 pressmoduler – högre säkerhet och bättre tillgänglighet

Driftfärdiga och typprovade IH04 pressmoduler uppfyller kraven för installation i hydrauliska pressar enligt ISO 16092-3 som "säkerhetsrelaterade komponenter i styrsystem" med kategori 4, PLe i enlighet med ISO 13849-1. Detta möjliggör konstruktion och implementering av funktioner för övre kolv enligt allmänna säkerhetskrav och med minsta möjliga ansträngning. Med intelligenta styrning för pressdynor från Rexroth kan pressmodul IH 04 E för nedre kolvar också återvinna energi och mata tillbaka denna i pressen för att på så sätt minska förbrukningen.

Se vår webbplats för Connected Hydraulics för mer information.

IH04 pressmoduler – högre säkerhet och bättre tillgänglighet
Integrerat mätsystem IMScompact – kompakt, mångsidigt och ekonomiskt

Integrerat mätsystem IMScompact – kompakt, mångsidigt och ekonomiskt

Med den nya IMScompact den magnetiska mätningsprincipen, är mätsensorn är helt integrerad i skenvagnen – även med profilskensystem i storlek 15. Den har tagits fram särskilt för ekonomisk användning i automation. Den har avsevärt färre komponenter eftersom det inte finns behov för fästkomponenter – detta sparar utrymme och ger lägre kostnader. Det är enkelt att mäta längder upp till 18 meter. I kombination med linjärmotorer ges helt nya möjligheter till automatisering.

Smart Function Kits – Plug&Produce med nya mekatroniska undersystem

De nya linjära robotarna (med våra klassledande komponenter inom linjärteknik, maskinvara och programvara för automatisering samt kompatibla ändeffektorer) är lämpliga för många olika applikationer inom sammanfogning och pressning eller hantering. Moderna e-verktyg stöder produktval. Den förinstallerade, intuitiva systemprogramvaran möjliggör snabb driftsättning och enkel grafisk programmering med dra och släpp-funktion. Undersystemen kan enkelt anslutas till styrsystem på högre nivå med hjälp av öppna gränssnitt.

Se vår webbplats för Smart MechatroniX för mer information.

Smart Function Kits – Plug&Produce med nya mekatroniska undersystem
CNC-systemet MTX och automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION är en kraftfull lösning för balkkapning

CNC-systemet MTX och automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION är en kraftfull lösning för balkkapning

Maskintillverkare inom CNC-laser och plasmaskärning kräver avsevärt kortare utvecklingstider och snabbare marknadsledtid. Detta är möjligt med hjälp av det kraftfulla CNC-systemet MTX med färdiga projektmallar med kraftfulla funktioner för laserskärning, som till exempel höjdkontroll, FlyCut- eller Leapfrog-teknik. Detta ger kortare konstruktionstid och lägre kostnader. CNC-systemet kan kombineras med komponenter i det modulära automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION. Detta i kombination med det kompakta och modulära drivsystemet ctrlX DRIVE öppnar för utrymmessparande dimensioner och maximal skalbarhet. I och med det allt större behovet av kommunikation med IoT-lösningar rekommenderar vi också att den kombineras med styrplattformen ctrlX CORE.

Se vår webbplats för ctrlX AUTOMATION för mer information.

PRC7000 – svetskvalitet punkt för punkt

Motståndspunktsvetsning möjliggör hög reproducerbarhet och automatisering i bilindustrin, men också inom plåtbearbetningsindustrin. Industrin stöter kontinuerligt på nya utmaningar inom svetsning – anledningen är de mycket komplexa material som används, kombination av dessa samt användningen av specialbeläggningar. Det kraftfulla svetsstyrsystemet PRC7000 möjliggör svetsning med bästa kvalitet. Tack vare adaptiva styrenheter och flexibel programmering kan kombinationer av olika plåttjocklekar och materialblandningar – från stål till aluminium – bearbetas utan problem Tack vare den integrerade IoT-kopplingen – som ger strukturerad data för central behandling, kvalitetsövervakning och datahantering – är PRC7000 också färdig för Industri 4.0.

PRC7000 – svetskvalitet punkt för punkt