Nürnberg Messe, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Tyskland
2025-11-25 09:00 - 2025-11-27 18:00
Tyska,
Engelska
Elektriska driv- och styrsystem
Med sitt unika koncept täcker SPS hela spektrumet av smart och digital automatisering. Fokus ligger på praktiska lösningar för alla arbetsområden, oavsett hur specifika de är.
Köp din biljett
Industriell automatisering är i snabb förändring: Maskiner, system och programvaror blir allt mer uppkopplade, intelligenta och flexibla. På SPS 2025, från 25–27 november, i hall 7, bås 450, visar vi dig inte bara hur du kan hålla jämna steg med utvecklingen utan till och med ligga två steg före – med den öppna och säkra automatiseringslösningen ctrlX AUTOMATION.
Ta del av de senaste innovationerna i vår automatiseringsvärld på plats: med scenshower och visningar i båset tillägnade ctrlX AUTOMATION och nyskapande cybersäkerhetslösningar. Registrera dig här direkt för en visning i båset eller boka ett möte med teamet.
Vill du vara en del av den mest öppna industriella automatiseringen? YOU DECIDE.
ctrlX AUTOMATION sätter standarden för modern automatisering. Med kraftfull maskinvara, flexibel programvara och en öppen appvärld skapar den ett system som integreras sömlöst i alla infrastrukturer.
I partnernätverket ctrlX World bidrar partners med sina styrkor och lösningar i form av ytterligare programvara som finns i ctrlX OS Store. Portföljen utökas också med maskinvarupartners. Användarna drar nytta av ett ständigt växande utbud av applikationer.
Tack vare sina gränssnitt och standarder är det Linux-baserade operativsystemet ctrlX OS som gjort för samskapande, partnerlösningar för integrering och automatiseringslösningar av alla slag. ctrlX OS gör att lösningar kan marknadsföras snabbare och drivas med hög prestanda.
Lagar som Cyber Resilience Act (CRA) kräver att tillverkarna upprätthåller de allra högsta säkerhetsstandarderna. Bosch Rexroth sätter nya säkerhetsstandarder med ctrlX OS och ctrlX CORE – certifierade, uppdateringsbara och inbyggda säkerhetslösningar.
Det stora utbudet av styrnings- och automatiseringslösningar, till exempel styrplattformen ctrlX CORE, I/O-moduler, säkerhetslösningen ctrlX SAFETY, industri PC:n och olika HMI-lösningar, kan användas för PLC-applikationer, IoT-användningsfall och mycket mer.
Oavsett om det är en nybörjarversion eller en avancerad version är det möjligt att implementera anpassade lösningar snabbare med ctrlX DRIVE. Dessutom är rörelseprogramvaran ctrlX MOTION den perfekta lösningen för automatisering av produktionsmaskiner.
Rörelsesystemen ctrlX FLOW säkerställer optimala och mycket effektiva material- och varuflöden inom intralogistik. Det plana systemet ctrlX FLOW6D för kontaktfri, högeffektiv transport och höghastighetslösningen ctrlX FLOWHS för maximal flexibilitet inom transport och positionering.
Digitala tjänster blåser liv i produkter och är ofta användarnas högra hand. De har olika tjänster som hjälper kunden under hela produktens livscykel, förenklar processer och säkerställer större effektivitet.