Sweden Svenska
Fabrikshall med värdeströmsbild med batteri och orden ”open, limitless and connected”
Fabrikshall med värdeströmsbild med batteri och orden ”open, limitless and connected”

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Tyskland
  • 2023-05-23 09:00 - 2023-05-25 17:00
  • Tyska, Engelska
  • Montageteknik, Linjärteknik, Elektriska driv- och styrsystem

The Battery Show Europe är den viktigaste mässan för beslutsfattare inom batteri- och H/EV-teknik. Träffa tillverkare, leverantörer, ingenjörer, tankeledare och beslutsfattare på en konferens och mässa fokuserad på den senaste utvecklingen inom den avancerade batteri- och fordonsindustrin.

Skaffa din biljett

BATTERIPRODUKTION KRÄVER INNOVATION

Som globalt etablerad leverantör av automatiseringslösningar arbetar vi i hela värdeströmmen – från elektrod- och cellproduktion till batterimoduler och paketmontering samt end-of-line-testning och återvinning.
Dra nytta av våra hållbara produkter och lösningar för fabriksautomatisering som hjälper dig bemästra både dagens och morgondagens utmaningar.

Upplev framtidens batteriproduktion? YOU DECIDE.

Övertyga dig själv och besök oss från 23–25 maj på The Battery Show Europe i Stuttgart: Hall 10, monter A20.


The Battery Show Europe

Golvkarta

Biljettregistrering

Din kontakt med Bosch Rexroth

NEXO-mutterdragare

NEXO - a new world of joining technology

Den nya NEXO-mutterdragaren säkerställer maximal frihet vid användning. Den har fantastisk tillförlitlighet och precision för processer och uppfyller kraven för säkerhetskritiska skruvförband enligt VDI/VDE 2862. Den finns i två versioner: handhållen med pistolhandtag och vinkelmutterdragare. Du får intuitiva, moderna och användarvänliga verktyg med avsevärt förbättrad ergonomi och ökad flexibilitet tack vare ett webbläsarbaserat operativsystem och integrerad styrning på kortet.

Linjärteknik – nya möjligheter för din automatisering

Från individuella komponenter till smarta mekatroniska undersystem – Rexroths linjärteknik omfattar ett brett spektrum av produkter, lösningar och verktyg för batteriproduktion. Smart Function Kit kombinerar Rexroths linjäraxlar med maskinvara och programvara för automatisering. De är perfekta linjärrobotar för hantering av elektrod, hus och skyddskåpa vid modulmontering eller för dispenseringsprocesser som hålrumsfyllning eller applicering av värmeledningspasta. Spara upp till 90 % konstruktionstid: Tack vare toppmoderna eTools kan fleraxliga system snabbt väljas konfigureras. Det förinstallerade operativsystemet minskar driftsättningstiden med upp till 80 % och medger intuitiv grafisk programmering med dra-och-släpp-funktioner.

Silhuett av linjärteknikprodukter med produkt- och lösningsexempel i förgrunden
Smart Flex Effector – kompensationselement för industrirobotar

Sammanfogning med ”känsla” – intelligent kompensationselement för industrirobotar

Öka automatiseringsgraden vid paketmontering med Smart Flex Effector, ett sensorbaserat kompensationselement. Det ger industrirobotar samma känslighet som den mänskliga handen och ökar precisionen vid exempelvis elkontaktering av moduler eller sammanfogning av stift.

ctrlX AUTOMATION – automationsverktygssats för batteriproduktion

Högre produktivitet, effektivt resursutnyttjande, ökad kvalitet och kortare tid till marknaden är viktiga framgångsfaktorer inom batteriproduktion.
Med automatiseringsverktygssatsen ctrlX AUTOMATION tillgodoser vi kraven genom att riva de klassiska barriärerna mellan maskinstyrning, IT och sakernas internet (IOT). Det öppna och flexibla systemet kan minska konstruktionsarbetet med 30–50 %. Olika komponenter, exempelvis kompaktstyrningen ctrlX CORE med appteknik och drivenheterna ctrlX DRIVE, ger stöd under hela processkedjan i batteriproduktionen.

Automatiseringsverktygssatsen ctrlX AUTOMATION
Kombinationen av Flexible Transport system FTS och kedjetransportörsystemet VarioFlow är en perfekt lösning för produktion av battericeller.

Modulärt magnetiskt transportband med Flexible Transport System och VarioFlow

Processer för battericellstillverkning kräver snabba och flexibla transportörsystem. Kombinationen av transportsystemet FTS och kedjetransportörsystemet VarioFlow maximerar flexibiliteten, hastigheten och kostnadsoptimeringen i processen för battericellstillverkning. VarioFlow kan enkelt utformas och anpassas för alla anläggningslayouter tack vare planeringsprogramvaran MTPro. Battericellerna och relaterade material transporteras snabbt och säkert till de individuella processtationerna längs den planerade logistikbanan. I processtationerna (stapling, svetsning, filning, testning med mera) övertar Flexible Transport System FTS kontrollen över varje arbetsstyckehållare. Resultatet blir exakt positionering och synkroniserade rörelser för flera hållare och processaxlar.

EV Battery Recycling

Råmaterial utgör en stor del av kostnaderna vid tillverkning av litiumjonceller. Bosch Rexroth-lösningar utformade att ge effektiv hållbarhet vid tillverkning reducerar både förbrukning av och kostnader för råmaterial. Vid slutet av produktens livscykel demonteras batteripaketen ned till minsta beståndsdel. De individuella fraktionerna kan sedan sorteras och återanvändas i cykeln.
Vi stödjer återkomsten för värdefulla råmaterial i tillverkningsprocessen – medskalbara och ekonomiska systemlösningar. Helt hållbart.

Cirkulär ekonomi