Drivsystemet Hägglunds Fusion
Hägglunds Fusionsom används på en bandmatare

Allt-i-ett-lösningen för hydraulisk direktdrift

Med drivsystemet Hägglunds Fusion får ordet kompakt en helt annan innebörd. Det hydrauliska drivsystemet är nämligen monterat i sin helhet på momentarmen – motorn, skåpet, pumparna, ja allt. Ingen växellåda, inget fundament, inga axelkopplingar eller komplicerade uppriktningar.

Med kraften direkt monterad på armen blir drivsystemet Hägglunds Fusion fristående på riktigt. Men liksom alla system från Hägglunds har det en tillförlitlig prestanda som gör er självgående. Med oslagbart moment och extrem slitstyrka ger denna allt-i-ett-lösning er allt.

Hitta material om Hägglunds Fusion
Hitta material om Hägglunds Fusion
Hägglunds Fusionsom används på en apron feeder

En kostnadseffektiv lösning för många applikationer

Drivsystemet Hägglunds Fusion sparar mer än bara plats. Den låga kostnaden under produktens långa livscykel skapar ett kostnadsbesparande alternativ till elektromekaniska drivenheter i de lägre effektområdena.

Med drivsystemet Hägglunds Fusion får utrustning som bandmatare, transportband, matningstransportörer och apronfeeder maximalt moment från noll varvtal samt en inbyggd momentbegränsning. Det ser till att de startar, stannar och backar så ofta som det behövs och håller verksamheten i gång utan risk för några skador.

Dimensioner för Hägglunds Fusion

Plug-and-play-lösning som ger produktivitet

Med allt i en och samma enhet blir drivsystemet Hägglunds Fusion lätt att installera – och lika enkelt att underhålla. Invändiga splines eller en klämkoppling gör att det går snabbt att fästa den på drivaxeln. Hela systemet är dessutom funktionstestat före leverans.

Men det bästa med det är modulutförandet som ger flexibilitet för framtiden. Ni får en lösning ni kan växa med, även när efterfrågan är större än utrymmet ni har.