En hydraulisk minimotor med stor effekt
Den må vara liten och lätt, men hydraulmotorn Hägglunds Atom har kraft nog att klara allt. Det här lilla paketet är ett energiknippe, där rotationer sker med bländande hastighet. Men det mest överraskande är dess styrka – en momentkraft som långt överstiger motorstorleken.
Med Hägglunds Atom har ditt hydrauliska drivsystem ett maximalt vridmoment på 13,6 kNm. Eftersom motorn kan tillhandahålla fullt vridmoment vid topphastigheten 400 varv/min innebär det en maximal effekt på 394 kW, vilket överträffar alla andra hydraulmotorer i sin klass.
- Maximalt vridmoment: 13,6 kNm
- Maximal hastighet: 400 rpm
- Maximalt tryck: 420 bar
- Maximal effekt: 394 kW