Erfarna servicetekniker renoverar hela drivenheten och optimerar ditt Hägglundsdrivsystem för bästa effektivitet och prestanda.
Branscher
ÖverblickService
ÖverblickLediga tjänster och karriär
ÖverblickProduktgrupper
ÖverblickKonstruktion
Överblicke-konfiguratorer och verktyg
ÖverblickCertified Excellence
ÖverblickFå bästa drivenhetsprestanda
Modernisera ditt Hägglundsdrivsystem. Med korrekt service kommer ditt befintliga Hägglundsdrivsystem att tillhandahålla maximal drifttid under årtionden. Det har påvisats med tiotusentals applikationer över hela världen. Men om ditt drivsystem fortfarande använder gårdagens pumpar kan det vara dags att byta ut eller modernisera dem.
Det är enkelt att byta till pumpar från Hägglunds SP-serie från Rexroth – dagens standard för hög prestanda.
Genom att låta våra erfarna hydraulspecialister renovera din utrustning säkerställer du fortsatt funktionsduglighet och minskar risken under hela drivenhetens livscykel.
ÖKA DRIFTTIDEN OCH PRESTANDAN
Erfarna servicetekniker renoverar hela drivenheten och optimerar ditt Hägglundsdrivsystem för bästa effektivitet och prestanda.
FÖRLÄNG DRIVENHETENS LIVSLÄNGD
Genom modernisering och service från experter kan livslängden för din Hägglundsdrivenhet förlängas med flera år.
MAXIMERA TILLGÄNGLIGHETEN
Tillgången av reservdelar säkerställs på lång sikt med Rexroth som originaltillverkare.
MAXIMERA TILLFÖRLITLIGHETEN
Du får tre års garanti på pumparna och service från specialister efter leveransen.
MINSKAD KOMPLEXITET OCH RISK
En servicepartner ansvarar för hela ditt Hägglundsdrivsystem.
FÖRDELAKTIGA PRISER
Du får ett prisvärt paket vilket resulterar i sänkta ägandekostnader.
Oavsett vilken drivenhet som används är eftermontering med Hägglunds SP-pumpar enkel att utföra. Vi har färdiga paket i lager för de flesta Hägglundskonfigurationer och vi kan snabbt anpassa en lösning så att den möter dina behov. Oavsett om det är standardutförande eller ett anpassat system levereras de nya pumparna med tre års garanti. Kontakta bara ditt lokala Rexroth-servicecenter så ordnar vi allt till ett fördelaktigt pris – från inspektion av ditt system till installation av de nya pumparna och service av ditt aggregat.