Bosch Rexroth erbjuder ett brett sortiment av olika typer av pumpar som samtliga kännetecknas av god kvalité med lång livslängd.
Att pumpar från Bosch Rexroth håller i längden är något som vår kund SSAB har erfarenhet av. På bilderna visar Sivert Wallmark på SSAB upp en Brueninghaus-pump (numera Bosch Rexroth) som nu har lagt av efter många år i bruk. Pumpen installerades 1989 på Stränggjutningen SSAB i Luleå och har sedan dess varit i drift i stort sett dygnet runt. Under de 28 år (!) som pumpen varit installerad, räknar SSAB med att den totala drifttiden är 240 000 timmar med ett tryck på 180 bar och 1000 rpm. Pumpen kommer nu att bytas ut mot en likadan A4VSO från Bosch Rexroth, nu serie 3.