Elmia Svets och Fogningsteknik
Elmia Svets och Fogningsteknik

Elmia Svets och Fogningsteknik

Elmia Svets och Fogningsteknik
  • Elmia AB, Mässvägen 12 , 554 34, Jönköping, Sverige
  • 2024-05-14 09:00 - 2024-05-17 15:00
  • Svenska, Engelska
  • Gjutningsteknik, Svetsningsteknik, Momentåtdragningsteknik

Möt morgondagens trender och innovationer på Nordens ledande branschmässa. Här hittar du ett brett utbud av allt inom svets och fogningsteknik. Besök Bosch Rexroth i monter A07:39.

KOSTNADSFRIA ENTRÉKORT

Elmia Svets och Fogningsteknik är en av de sex mässor som arrangeras parallellt under Elmia Produktionsmässor, vilka skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom tillverkande industri.
Tre huvudteman som kommer att genomsyra Elmia Svets och Fogningsteknik och samtliga sex Elmia Produktionsmässor 2024 är: Smart industri. Hållbar industri. Omställbar industri.

Punktsvetsning med precision för hållbar fastsättning

Framtidssäkra ditt produktutbud och upptäck nästa nivå av motståndspunktsvetsning med det nya, kraftfulla svetsstyrsystemet PRC7000.
Besvärliga materialkombinationer, högre förväntningar på kvalitet och produktivitet samt nya systemtekniker kräver högre svetsningsprestanda. Samtidigt efterfrågas Industri 4.0-förmåga i moderna fabriker. Bosch Rexroth har svaret – svetsstyrsystemet PRC7000. Det medger precisionssvetsning av olika material och har funktioner som framtidssäkrar och förenklar processerna.
Läs mer om svetsstyrsystemet PRC7000.

En ny värld av skruvdragningsteknik

Är du redo för kosmisk prestanda? Med den nya generationens interaktiva, anslutna och samarbetande produkter inom sammanfognings- och spännteknik erbjuder Bosch Rexroth en fantastisk potential för din produktion. Vårt produktutbud bestående av sladdlösa mutterdragare, åtdragningsspindel och styrsystem ger fantastisk precision, tillförlitlighet och säkerhet – både vid dokumentation och utvärdering av data. Det gör att den nya generationen redan uppfyller morgondagens processkrav, samtidigt som den imponerar i den dagliga användningen – från driftsättning till användbarhet och ergonomi i en modern design. Öppna dörren till dagens och framtidens åtdragnings- och anslutningsteknik tillsammans med oss.
Upptäck vår värld av skruvdragningsteknik.

Kassow Robots – cobotar med 7 axlar för framtida flexibel automatisering

Kassow Robots grundades i Köpenhamn i Danmark och tillverkar lätta, unika och effektiva 7-axliga samarbetande robotar för industriellt bruk.
Nyttolaster på 5–18 kg och räckvidder på 850–1800 mm hanteras med vinkelhastigheter upp till 225 grader per sekund. De fem lätta 7-axliga cobotarna är klara att arbeta på nästan nolltid i företag av alla storlekar.
Cobotarna är både snabba och kraftfulla med lång räckvidd och hög nyttolastkapacitet. Cobotarnas användarvänlighet ger företagen stor flexibilitet, och även små och medelstora företag utan anställda robotteknikspecialister kan själva utföra komplex automatisering och programmering.
Ladda ner vår broschyr och läs mer.