Redo för NÄSTA NIVÅ? YOU DECIDE.
Redo för NÄSTA NIVÅ? YOU DECIDE.

Hydrogen Technology Expo

  • Hamburg Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Tyskland
  • 2026-10-20 10:00 - 2026-10-22 18:00
  • Engelska, Tyska
  • Industrihydraulik

Hydrogen Technology Expo är en internationell mässa och konferens för hela den vätetekniska värdekedjan. Här samlas specialister på produktion, lagring och applikation av grönt väte.

Mer information om Hydrogen Technology Expo

Next Level for the hydrogen infrastructure: Driving the Hydrogen infrastructure today & tomorrow!

Från den 20 till 22 oktober 2025 samlas branschen på Hydrogen Technology Expo – den ledande mässan och konferensen med fokus på vätgas. Som världsledande inom industriell hydraulik driver Bosch Rexroth aktivt på banbrytande innovationer inom vätgaskompression och kommer att presentera lösningar för utveckling av infrastruktur för flytande och gasformigt väte på Hydrogen Technology Expo i hall B6, monter BC14.

En av de stora utmaningarna i vätgasekosystemet har länge varit bristen på effektiva och framtidssäkra lösningar baserade på flytande väte. Tillsammans med FirstElement Fuel har vi täppt igen denna lucka med våra revolutionerande CryoPump-stationer – en innovation som du kan uppleva direkt på Hydrogen Technology Expo.

På den här sidan får du en exklusiv förhandsvisning av våra höjdpunkter.
Besök oss i monter BC14 i hall B6 – vårt team ser fram emot att få välkomna dig personligen på Hydrogen Teknik Expo!

Hydrogen Worldexpo

Din kontakt med Bosch Rexroth


Våra huvudteman 2026

CryoPump-stationen – komplett drivenhetslösning för flytande väte.

Nästa nivå: CryoPump-stationen – komplett drivenhetslösning för flytande väte.

Med komponenter och system för komprimering av gasformigt väte och flytande väte driver Bosch Rexroth på utvecklingen med en infrastruktur för väte. En ny kryopump komprimerar flytande väte direkt till 875 bar och gör det på så vis möjligt att tanka tunga lastbilar med 100 kg väte inom 10 minuter.

CryoPump-stationen

Servohydrauliska drivsystem för medelstora vätgasvolymer

Servohydrauliska drivsystem för medelstora vätgasvolymer

Bosch Rexroth erbjuder kompressordrivenheter för medelstora effektområden som har utvecklats i samarbete med partners – som 75 kW CytroCore – för flytande och gasformigt väte. Med deplacementstyrning ger den hög energieffektivitet, kräver lite utrymme, fungerar tyst och är redo för omedelbar användning efter engångsparameterisering. Öppna gränssnitt ger enkel integrering.

Servohydrauliska drivsystem för medelstora vätgasvolymer

Dubbel stångcylinders-CGV för medelstora vätgasvolymer

Dubbel stångcylinder för medelstora vätgasvolymer

CGV-differentialcylindern är den optimala lösningen för gaskompressorer: hållbar, kraftfull och effektiv. Med hög repeterbarhet driver den gaskompressorer på ett pålitligt sätt. Enkel att installera, med integrerade läckageportar och positionssensorer. Krafter på upp till 2 500 kN och hastigheter upp till 0,8 m/s är möjliga.

Dubbel stångcylinder för medelstora vätgasvolymer