Kassow Robots är nu en del av Bosch Rexroth. Det kraftfulla samarbetet leder oss ännu längre framåt inom robotteknik och hjälper oss att skapa ännu mer värde för kunderna.
Kassow Robots grundades i Köpenhamn i Danmark och tillverkar lätta, unika och effektiva 7-axliga samarbetande robotar för industriellt bruk.
Nyttolaster på 5–40 kg och räckvidder på 850–1 800 mm hanteras med vinkelhastigheter upp till 225 grader per sekund. De sju lätta 7-axliga cobotarna är klara att arbeta på nästan nolltid i företag av alla storlekar.
Cobotarna är både snabba och kraftfulla med lång räckvidd och stor nyttolastkapacitet. Cobotarnas användarvänlighet ger företagen stor flexibilitet, och även små och medelstora företag utan anställda robotteknikspecialister kan själva utföra komplex automatisering och programmering.
Strong. Fast. Simple.
Välj en cobot med 7 axlar för maximal flexibilitet vid pallastning
Cobotar erbjuder många fördelar i automatiseringsprocesser: repetition, kontinuitet, hastighet och mycket mer.
Omprövning av flexibilitet inom tillverkning
Ladda ner whitepaper
Kraftfull teknik på enkelt sätt
Vi presenterar de 7-axliga cobotarna. Upplev noggrannhet på nästa nivå.
Med fem olika modeller kan du nå runt hörn och genomföra de mest krävande tillverkningsuppgifterna.
Vill du veta mer?
Kontakta oss så berättar vi gärna mer.