Rexroths cylindrar - anpassade efter dina behov

  • nästa sida

    Som ledande leverantör av hydrauliska cylindrar ger Rexroth dig lösningar för varje applikation. Rundcylindrar och dragstångs-cylindrar, alla utvecklade för att klara de tuffaste uppgifter.

    Konfigurera din cylinder, snabbt och bekvämt!

    Din standardcylinder är bara några musklick bort.

  • nästa sida

    Som ledande leverantör av hydrauliska cylindrar ger Rexroth dig lösningar för varje applikation. Rundcylindrar och dragstångs-cylindrar, alla utvecklade för att klara de tuffaste uppgifter.

    Konfigurera din cylinder, snabbt och bekvämt!

    Din standardcylinder är bara några musklick bort.

Content

Professionell optimering av cylindrar från Rexroth

Rexroth är en ledande leverantör av komponenter och system inom hydraulcylindrar med lång erfarnehet och expertis inom området.

Ingen cylinder är den andra lik, vi vet att varje kund har sina unika krav och önskemål. Därför specialanpassar vi dina cylindrar så att den anpassas efter just era behov.

Att beställa en specialanpassad cylinder från Rexroth går snabbt och smidigt med hjälp av vår online-konfigurator och eShop.

Hydraulcylindrar för alla applikationer

Våra industriella hydraulcylindrar är byggda för att arbeta i de tuffaste förhållanden. I ett nära samarbete med våra kunder har vi kontinuerligt utökat vår portfölj med nya produkter. Samtliga våra hydraulcylindrar uppfyller internationella säkerhetsnormer för olika arbetsmiljöer. Rexroth har gjort hydraulik ännu mer användbart, både rundcylindrar och dragstångscylindrar. Vi har ett brett utbud av hydraulcylindrar som garanterar en säkra och pålitliga lyft.

Olika typer av hydraulcylindrar från Rexroth

Rundcylindrar

Våra hydrauliska rundcylindrar är tillförlitliga drivelement och passar särskilt bra att använda vid extrema arbetsförhållanden. Typiska användningsområden är: maskinteknik, vals- och smältverk, pressar, kranar, hydraulisk teknik eller stålkonstruktion för varvsindustrin. Rexroths hydrauliska rundcylindrar omfattar både, skruvade och svetsade cylindrar. svetsade cylindrar utmärker sig genom sin korta, kompakt design. De har testats och undersökts för upp till 2 miljoner cykler.

Hydrauliska dragstångscylindrar

Våra hydrauliska dragstångscylindrar används främst inom tillverkningsindustrin och i produktionsutrustning för bilindustrin. På grund av sina små inbyggnadsmått kan hydrauliska dragstångscylindrar användas i mycket begränsade utrymmen.

Konfigurera din cylinder, snabbt och bekvämt!

Rexroth hydrauliska cylindrar kan anpassas efter just dina speciella krav och önskemål med hjälp av vår konfigurator på hemsidan. Tack vare det interaktiva katalogsystemet finns din cylinder bara några musklick bort. Konfiguratorn av hydrauliska cylindrar är snabb och bekväm samt erbjuder ett urval. Med hjälp av typkoden med dina individuella krav för en ersättningsprodukt eller andra tillbehör för hydrauliska cylindrar.

 

Rexroths robusta och tillförlitliga rundcylindrar är utvecklade för tungt arbete och har testats och prövats för att klara de mest extrema förhållanden. I Rexroths program finns både bultade och svetsade varianter av rundcylindrar.

Inom till exempel bilindustri är optimering av utrymme av högsta prioritet. Därför utvecklade vi våra dragstångscylindrar som kan användas i mycket begränsade utrymmen.

Våra stora hydraulcylindrar är utvecklade för att borra från 200 till 1500 mm och med slaglängd upp till 24000 mm.

 

Optimera era cylindrar! Rexroth erbjuder ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör gör dina cylindrar kraftfulla och effektiva. Titta i vår katalog för att se hela produktsortiment.