Eldrift i mobila arbetsmaskiner

Komponenter för eldrift i mobila arbetsmaskiner
Marginal Column

Fördelar för dig:

  • Hög effekttäthet och effektivitet tack vare synkron permanentmagnetmotor (PMSM)
  • Hög utvecklingsgrad på komponenter
  • Enkel att integrera i befintliga mekaniska och hydrauliska system
  • Konfigurerbar inverter-programvaran gör flexibel anpassning till tillämpningen möjlig
  • Parallellanvändning av upp till fem inverter på en CAN-buss
Content

Bosch Rexroth erbjuder komponenter för eldrivlina som lämpar sig för hybridisering av mobila arbetsmaskiner. Det gäller en utrymmesbesparande lösning för hybridisering och elektrifiering av fordon. Grunden är komponenter som Bosch ursprungligen konstruerat för personbilar och som har anpassats för mobila arbetsmaskiner.

Eldrivlinan består av en elmotor (SMG 180/120) och en inverter (INVCON 2.3). Dessa komponenter tillsammans med planetväxeln (EDT 180) som är speciellt konstruerad för arbetsmaskiner bildar en flexibel och kompatibel helhet för att ersätta kraftöverföringen i konventionella fordon. Eldrivlinan, tillsammans med ett elektriskt energilager, lämpar sig även för att elektrifiera många andra tillämpningar än bara mekaniska/hydrauliska kraftöverföringar. Elektrifiering av arbetshydraulik och drivning av hydraulpumpen med en elmotor ger betydande energibesparingar.

Tekniska data  
Effekt (kont./max) 60/90 kW
Vridmoment (kont./max)
utan växel
med växel (1=3,086)

90/200 Nm
275/615 Nm
Varvtal (max)
utan växel
med växel (1=3,086)

12 800 rpm
4 147 rpm
DC/DC-omvandlare 12 V / 2,5 kW
Skyddsklass IP67, IP6K9K
Mått (l x b x h)
Inverter
Motor (l x d)
Växel

243 x 375 x 199 mm
239 x 245 mm
139 x 260 x 275 mm
Vikt
Växelriktare
Motor
Växel

10 kg
31 kg
17 kg
Gränssnitt CAN 2.0A
Axelanslutning (DIN5480) W30, W35, W40
Livslängd 8000 h
Drivspänningsintervall 150 - 430 Vdc
Kylmedel vatten-glykol, ≤ 65 °C