Hägglunds Drive Systems

  • Hägglunds Drive Systems
    Hägglunds Drive Systems
  • Hägglunds CAb
    Hägglunds CAb

    Hydraulmotor med oöverträffad effekttäthet

    Mycket mindre och lättare, men med samma kraft och prestanda, med en unik förmåga att leverera fullt vridmoment och full hastighet samtidigt.

  • Hägglunds för marina applikationer
    Hägglunds för marina applikationer

    Hägglunds för Marine & Offshore applikationer

    I Marine & Offshore applikationer och särskilt i vinschenheter är Hägglunds Viking-motor från Bosch Rexroth, känd för att ge full kontroll över vridmoment oavsett hastighet.

  • Hägglunds DUe Compact
    Hägglunds DUe Compact

    Stark men kompakt

    Högsta prestanda, tillsammans med stor flexibilitet och superb funktionalitet, men nu i den mest kompakta formen.

Hägglunds direktdrivsystem består av en motor, en drivenhet och ett styr- och övervakningssystem. Motorn ger pålitlig kraft för alla applikationer och under de mest krävande förhållanden. Den drivande kraften bakom är drivenheten, med snabba hydrauliska pumpar som ger total tillförlitlighet till drivsystemet. "Hjärnan bakom musklerna" är styr- och övervakningssystemet. Flexibel och lätt att installera, sätter det viktigt funktionalitet och information till hands. Vi erbjuder också ett brett sortiment av ventiler som ökar flexibiliteten och ytterligare funktioner till din drivsystem samt tillbehör du behöver för att göra paketet komplett. Vi ger dig stor effekt under full kontroll.

 

Driftsegenskaper

  • Hastighetskontroll från stillastående till full fart
  • Hög dynamisk respons (låg tröghet)
  • Låg tröghet ger god förmåga att hantera stötbelastningar , ingen överdimensionering krävs
  • Fullt vridmoment tillgängligt från början och i båda rotationsriktningarna

Processegenskaper

  • Exakt kontroll av både hastighet och vridmoment
  • Lätt att skräddarsy för olika material och processer
  • Optimerar maskinens prestanda och produktkvalitet