Hägglunds Thunder motor

Hägglunds Thunder – en kraftfull start som ekar långt

En ny era av direktdrift är här.
Med Hägglunds Thunder introducerar vi en kraftfull permanentmagnetisk synkronmotor som förenar elektrisk effektivitet med Hägglunds välkända vridmoment, robusthet och tillförlitlighet. Det är mer än en ny produkt – det är en ny väg framåt för eldrivna industrilösningar.

Kraften bakom Hägglunds – nu i elektrisk form

Hägglunds är ledande inom växellösa hydraulmotorer med direktdrift – kända för sitt höga vridmoment och sin driftsäkerhet. Med Hägglunds Thunder bygger vi vidare på den traditionen. Denna permanentmagnetiska synkronmotor kompletterar vårt utbud och möjliggör helt elektriska lösningar, från låga effekter till megawattnivåer – med bibehållen prestanda.

Nya Hägglunds Thunder-broschyren

Specifikationer, applikationer och affärsnytta – allt samlat på ett ställe.

Ladda ner filen
Hägglunds Thunder motor mot en röd bakgrund

En perfekt storm av hastighet och effektivitet

Hägglunds Thunder erbjuder en ny balans med hög verkningsgrad och lösningar anpassade för specifika applikationsutmaningar. Den levererar de välkända Hägglunds-fördelarna, men på nya sätt. Bland annat helt variabel hastighet från stillastående upp till max, möjliggjord genom frekvensstyrning.

Med en något högre nominell driftshastighet på 30 rpm sträcker sig motorserien upp till imponerande 300 rpm. Vid alla hastigheter över nominell nivå är verkningsgraden nästintill konstant. Hägglunds Thunder fortsätter att leverera – utan att tappa i kraft.

Hägglunds Thunder motorer i en kulkvarnsapplikation

Explosiv effekt, kontrollerad kraft

Med ett nominellt vridmoment på upp till 200 kNm överträffas Hägglunds Thunder i moment av andra Hägglunds-motorer. Men dess höga moment kan kombineras med avsevärt högre varvtal. När dessa möts i axeln innebär det mer kraft än någonsin tidigare – upp till 4300 kW.

Även om det kan upplevas som explosivt, levereras Hägglunds kraft alltid med inbyggt skydd. Hägglunds Thunder klarar att hantera en överbelastning på 200% i upp till 60 sekunder.

Två Hägglunds Thunder motorer

Minimal service – maximal tillförlitlighet

Hägglunds Thunder gör ett imponerande första intryck med sin unika dynamik. Bakom den kraftfulla prestandan döljer sig ett system som kräver minimalt underhåll – men levererar maximal tillförlitlighet. Inbyggda sensorer ger kontinuerlig övervakning för ökad trygghet och längre livslängd.

Hägglunds Thunder

Beprövad teknik och pålitliga partnerskap

Hägglunds står för pålitlighet, kvalitet och långsiktigt ansvarstagande. För att säkerställa dessa värderingar samarbetar vi med noggrant utvald partner som delar vårt fokus på kvalitet och hållbarhet. Hägglunds Thunder har genomgått omfattande tester i vårt laboratorium i Mellansel. Sedan 2015 har PM-momentmotorer installerats i tusental och visat sin tillförlitlighet, särskilt inom kolindustrin.

Ett brett spektrum av applikationer

Oavsett om det gäller gruvindustrin, papper och massa, materialhantering, kraftgenerering, kemikalieproduktion eller mineralbearbetning, levererar Hägglunds Thunder tillförlitlig och effektiv drift. Den är idealisk för:

Mer information

Hägglunds logotyp

Pressmeddelande
Hägglunds Thunder motor med en stormig bakgrund

Hägglunds Thunder-broschyr

Redo för framtiden – med kraften från Hägglunds Thunder

Vill du veta mer om hur Hägglunds Thunder kan ge din verksamhet ny kraft? Kontakta oss idag – och upplev framtidens direktdrift.