Hydrauliska radialkolvmotorer Hydrauliska radialkolvmotorer

De nya Hägglunds CAb 10 till 40 hydrauliska radialkolvmotorerna är mycket mindre och lättare - men har ändå samma effekt, vilket ger dem en oöverträffad effekttäthet. De kompakta radialkolvmotorerna gör direktverkande ventiler till det optimala valet för lätta och kompakta applikationer.

Produktkatalog
Axialkolvmotorer Axialkolvmotorer

Axialkolvmotorer finns med vickskiva eller böjd axel för medel- och högtrycksapplikationer. Våra hydrostatiska drivenheter för mobila och stationära tillämpningsområden kännetecknas av deras robusthet, tillförlitlighet, långa livscykler, låga bulleremissioner samt höga effektivitet och kostnadseffektivitet.

Produktkatalog
Ytterkugghjulsmotorer Ytterkugghjulsmotorer

Ytterkugghjulsmotorer är ett kostnadseffektivt alternativ för drivning av roterande rörelse upp till omkring 50 kW. Dessa motorer är tillgängliga för en rotationsriktning, eller reversibla för 2- och 4-kvadrantanvändning.

Produktkatalog

Industriella hydraulmotorer

Hydraulmotorer byggda för kraft och prestanda

Driver ditt företag framåt

Det finns något som gäller för alla branscher och applikationer: det ökande behovet av att producera produkter snabbare, mer pålitligt och av hög kvalitet. Detta gör att industriella hydrauliska drivenheter blir centrala. För att processerna ska bli som mest produktiva är kontroll av hastigheten och vridmomentet i förhållande till processen avgörande. Det avgör effektiviteten i tillverkningen och kan hjälpa till att undvika onödiga kostnader för företaget när det gäller energianvändning och produktlivscykeln. Bosch Rexroth erbjuder maskiner och system i alla storlekar som är ekonomiska, exakta, säkra och energieffektiva.

 

Utbud av hydrauliska motorer

Behovet att producera bättre material snabbare gör att industriella hydrauliska drivenheter blir centrala. För att processerna ska bli som mest produktiva är kontroll av hastigheten och vridmomentet i förhållande till processen avgörande eftersom det har en direkt inverkan på kvaliteten, effektiviteten, kontrollerbarheten och tillförlitligheten.

Vår industriella produktportfölj erbjuder kunderna toppmodern hydraulik, elektriska drivenheter och reglage, växelteknik, linjärteknik och montageteknik – allt från en och samma källa.