Elektromekaniska cylindrar Elektromekaniska cylindrar

Ett alternativ med hög prestanda till pneumatiska cylindrar och hydraulcylindrar:

  • Hygienisk, anpassningsbar och energieffektiv
  • Robust och kompakt – för heavy-duty-applikationer
  • Lång livslängd

PRODUKTKATALOG
En elektromekanisk cylinder med ett sensorpaket samt en flammande arm och en knytnäve. Elektromekanisk cylinder EMC-HP (kraftfull effekt)

  • Kompakt heavy-duty-serie med sensorpaket som tillval
  • Större frihet tack vare den energieffektiva lösningen, det lätta underhållet och flexibiliteten
  • Snabba val med eTool LinSelect

Produktkatalog

Produktöversikt för elektromekaniska cylindrar

Elektromekaniska ställdon är ett alternativ med hög prestanda till pneumatiska cylindrar och hydraulcylindrar. Skalan går från små ställdon till EMC-HP-serien med kraftfull prestanda som hanterar linjära rörelser med krafter på flera ton på ett särskilt energieffektivt och ekonomiskt sätt. Du drar även nytta av den snabba installationen med Smart Function Kit Pressing.

Produktjämförelse

Produktjämförelse

Produkt Antal storlekar Drivningstyp Maximala krafter Kraftområde för typiska applikationer Maximal hastighet Maximalt kolvslag Drifttemperaturer IP-klassning
EMC 7 Kulskruvenhet Upp till 56 kN 0,4–30 kN Upp till 1,6 m/s Upp till 1 500 mm -10 °C ... +50 °C IP54 valfritt: IP65
EMC-HP 4 Planetrullskruv Upp till 250 kN 25–150 kN Upp till 0,83 m/s Upp till 1 500 mm -10 °C ... +70 °C
Valfritt: -30 °C ... +50 °C
IP54

Bra att veta

Projektplaneringshjälpmedel

Projektplaneringsinformation

Centrala kriterier för en kostnadseffektiv lösning:

  • Belastning över hela cykeln

  • Nödvändig dynamik

  • Geometriska förhållanden och krav

  • Omgivnings- och installationsförhållanden

Verktyg för val och dimensionering
Verktyg för val och dimensionering
Konstruktion

Konstruktion

Skruvdrivenheten i elektromekaniska cylindrar konverterar vridmomentet från motorn till en linjär rörelse. Kolvstången, som är kopplad till skruvdrivenhetens mutter, dras tillbaka eller skjuts fram – beroende på motorrotationens riktning. Både muttern och kolvstången styrs i cylinderns hölje.

Intelligent drivsystem

Intelligent drivsystem

Mekaniken i kombination med Rexroths kraftfulla och flexibla servodrivenheter bildar ett intelligent drivsystem.

Dina fördelar:

  • Fri programmerbarhet och realisering av komplexa rörelseprofiler.

  • Fri parametrisering av kraften, positionen och hastigheten över hela slaget.

Till Rexroth servodrivenheter
Till Rexroth servodrivenheter
Installationsalternativ

Installationsalternativ

Elektromekaniska cylindrar kan installeras fast eller så att de snurrar, för att förverkliga olika rörelser i rummet.

Använd det stora urvalet av matchade EMC-monteringselement.