Beräkningsprogram för linjära styrningar och skruvdrivenheter
Med designberäkningsprogrammet Linear Motion Designer (LMD) erbjuder Bosch Rexroth ett verktyg för enkel dimensionering av profilerade skensystem, linjära bussningar och skruvenheter. Programvaran omfattar Bosch Rexroths hela urval av rull-, kul- och miniatyrskensystem, kul- och planetskruvenheter samt linjära bussningar.
Experten inom linjärteknik har producerat en användarvänlig programvarulösning som uppfyller alla krav i praktisk projektplanering och ger ingenjörer unika möjligheter att själva välja och dimensionera de linjära komponenterna.
- Optimal dimensionering av alla Rexroths profilerade skensystem, linjära bussningar och skruvdrivenheter, med hänsyn till säkerhetsaspekterna
- Tidsinbesparingar genom intuitiv användarhandledning samt integrerad digital konstruktion och leveranskedja
- Förenklad konstruktionsprocess från valet av komponenter via konfigurerbar CAD-fil till beställning i e-butiken
- Kontinuerlig utveckling och automatisk uppdateringsfunktion
| Möjliga kombinationer för profilerad skena: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal styrskenor: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal kulvagnar: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Möjliga kombinationer för kulbussningar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal axlar: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal kulbussningar: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Systemkrav:
Win7 och högre (32 bitar/64 bitar)
Instruktioner:
Utbildning:
För optimal användning av programvaran rekommenderas utbildningen ” LTSY – design av profilerade skensystem och kulskruvenheter”.
Ladda ner
Registrera dig för att ladda ned Linear Motion Designer.
Kontakt