På bilden visas en surfplatta med inloggningsskärm i mitten och en handikon. Ovanför surfplattan finns det tre runda ikoner: ett öga, en ikon med texten UX och en ikon med flera reglage. Längst ned till vänster finns en röd knapp med texten Express Wizard. Ta dina mobila robotar till nya nivåer.

aXessor – ditt grafiska användargränssnitt för snabb och enkel driftsättning av Rexroth ROKIT Locator och Rexroth ROKIT Navigator

Kontakta oss
Bilden visar en surfplatta med en inloggningsskärm i mitten och en handsymbol. Ovanför surfplattan finns tre cirkulära ikoner: ett öga, en ikon märkt ”UX” och en ikon med olika reglage. Längst ner till vänster finns en röd knapp märkt ”Express Wizard”. Hev nivået til de mobile robotene dine.

Användargränssnittet aXessor ger central tillgång till Rexroth ROKIT Locator. Det säkerställer snabb och enkel driftsättning av lokaliseringsprogramvaran och möjliggör enkel och effektiv administration av flottan.

Mer om Rexroth ROKIT Navigator
Bilden visar en surfplatta med en inloggningsskärm i mitten och en handsymbol. Ovanför surfplattan finns tre cirkulära ikoner: ett öga, en ikon märkt ”UX” och en ikon med olika reglage. Längst ner till vänster finns en röd knapp märkt ”Express Wizard”. Hev nivået til de mobile robotene dine.

Användargränssnittet aXessor ger centraliserad åtkomst till Rexroth ROKIT Navigator. Det säkerställer snabb och enkel driftsättning av programvaran för rörelseplanering och möjliggör enkel och effektiv administration av flottan.

Mer om Rexroth ROKIT Navigator

aXessor – Ditt intuitiva användargränssnitt för enkel integrering av programvara

Som ett intuitivt grafiskt användargränssnitt (GUI) erbjuder aXessor från Bosch Rexroth central åtkomst till Rexroth ROKIT Locator och Rexroth ROKIT Navigator. De kraftfulla programvarulösningarna för lokalisering och navigation av mobila robotar kan styras och kopplas via aXessors tydliga och användarvänliga gränssnitt. Det behövs inga expertkunskaper för att kunna använda aXessor – ett gränssnitt som snabbar upp integrering, konfiguration och drift.

Optimal transparens för dina ROKIT-komponenter

Visualisera hela maskinparken och hantera hela systemet med aXessor. Med det grafiska användargränssnittet kan du enkelt hantera automatiserade styrda fordon (AGV), autonoma mobila robotar (AMR) eller manuella gaffeltruckar genom polning av processer och arbetssteg.

Användarcentrerad drift gör skillnad

Med aXessor får du en helt ny typ av användargränssnitt för industrin, ett som har utvecklats med användarens perspektiv i fokus. Tack vare den moderna spelliknande designen – tillsammans med Bosch Rexroths kunskaper och feedback från aXessor-användare – får du en enkel introduktion till alla ROKIT-programvaruprodukter och alla sätt dessa kan användas på.

Dina fördelar

Bilden visar en rektangulär symbol med ett öga i mitten omgivet av sex punkter från vilka det går linjer till ögat.

TRANSPARENT – FULL KONTROLL

  • Vagnparkschef: enkel och intuitiv administration och drift av ROKIT Locator-vagnpark
  • Realtidsvisning av vagnparken: visualisering av alla ROKIT Locator-klienter ger bra systemöversikt
  • Event Center: snabb och tydlig åtkomst till alla aviseringar och processer för ROKIT-komponenter

På bilden visas en ikon med en hand där pekfingret pekar på en användaravatar.

ANVÄNDARCENTRERAT – FÖR ENKEL KONTROLL

  • Ett enhetligt användarkoncept för ROKIT Locator och ROKIT Navigator
  • Tydlig drift med guide
  • Kompatibelt med flera operativsystem (Linux/Windows)
  • Anpassningsbart (ljust/mörkt läge, flera språk)
  • Spelliknande: intuitivt, inspirerande och interaktivt
  • Enkel driftsättning och drift – inget behov av expertkunskaper
  • Effektiv, centraliserad kartadministration av hela ROKIT Locator-vagnparken

Kort beskrivning

En kort introduktion till aXessor

Ladda ner PDF

ROKIT – nyheter

A-Mate AGV:er från K.Hartwall kör i en mässhall

K.Hartwall & ROKIT: Från koncept till implementering på rekordtid

K.Hartwall minskar integrationsarbetet för sina A-MATE® AMR:er avsevärt genom att använda ROKIT Locator och ROKIT Navigator. Den sömlösa VDA 5050-integrationen och driftsättningen på bara en vecka sätter en ny standard för effektivitet i kundprojekt.

Lagerhall med två gaffeltruckar, en skärm bredvid ratten och SEP Logistik AG:s logotyp.

Med SEP Logistik AG och ROKIT Locator till 30 % högre effektivitet

SEP Logistik AG, en ledande leverantör av innovativa lagerhanteringslösningar, utökar sitt truckledningssystem RELAG med ROKIT Locator för realtidslokalisering av hela truckflottan. Detta möjliggör skanningsfria arbetsflöden, optimerade orderrutter och upp till 30 % minskning av personalresurser.

Grafik av ett lager från insidan i blått. Fokus ligger på olika fordon, t.ex. gaffeltruckar och mobila robotar. Den mobila roboten står i mitten och ä

Enkelt att bygga mobila robotar

Ta reda på hur den modulära lösningen med robotik- och automationskomponenter förenklar och påskyndar utvecklingen av dina mobila robotar.

Velika proizvodna lokacija z vrha in naslov: "Rexroth ROKIT Locator - lokalizacijska programska oprema za mobilne robote".

ROKIT Locator v uporabi v podjetju Noblelift

Se hur Rexroth ROKIT Locator används i Noblelifts mobila robotar APT, PS10 och RT20.

Jörg Heckel (Head of New Business på Bosch Rexroth) och en moderator står framför ROKIT-ctrlX AUTOMATION-montern och förklarar ROKIT Motor.

Webbsändning om robotteknik – avsnitt 4

Se varför det är enklare än någonsin att bygga mobila robotar med innovativ robotteknik och automatiseringskit från ROKIT och ctrlX AUTOMATION.

Webbsändning om robotteknik – avsnitt 3

Webbsändning om robotik – avsnitt 3

Få den senaste informationen om nya funktioner i ROKIT Locator och utvecklingsstatus för ROKIT Motor och ROKIT Navigator.

Webcast om robotar – avsnitt 2

Webcast om robotar – avsnitt 2

Få de senaste nyheterna om våra Rexroth ROKIT-komponenter

”Ring experten”-podcast – avsnitt 2

”Ring experten”-podcast – avsnitt 2

Våra experter pratar om den kinesiska intralogistiken och robotmarknaden samt om ROKIT Locator

IFOY AWARD till vår ROKIT Locator

IFOY AWARD till vår ROKIT Locator

Programvara för laserlokalisering prisbelönt i kategorin ”Programvara för intralogistik”

Rubrikerna Ring experten och Podcast visas på ett rutnät tillsammans med en telefonmottagarsymbol.

”Ring experten”-podcast – avsnitt 1

Våra experter utbyter erfarenheter om ROKIT Locator och svarar på dina frågor

Jörg Heckel (projektchef för Intralogistics Robotics på Bosch Rexroth) och Christopher Parlitz (chef för Development Intralogistics Robotics på grow platform GmbH) pratar om vår Locator

Webbsändning om robotar – avsnitt 1

Våra experter pratar om ROKIT Locator

Joerg Heckel (projektchef för Intralogistics Robotics på Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President för produktområdet New Business på Bosch Rexroth) och Jackson Zhang (Vice President på Geek+ Europe) undertecknar samarbetsavtalet gällande lokaliseringsprogramvaran Locator

Bosch Rexroth och Geek+ förenar sina krafter inom robotteknik

Global utvecklare av innovativa logistikrobotlösningar blir partner till Bosch Rexroths programvara för lokalisering

På bilderna visas två män som pratar med varandra. Den ene av dem har en vit skjorta och grå byxor, den andre har en mörk kostym samt skjorta och slips. I bakgrunden syns produktionsanläggningen.

Är du intresserad?

Vi ser fram emot att svara på dina frågor om Rexroth ROKIT och de individuella ROKIT-komponenterna.

Kontakta oss gärna.