Rendering av hjuldrivmodulen ROKIT Motor bestående av hjul, växellåda, broms, motor, säkerhetskodare och rörelsestyrenhet. Alla sex komponenterna i modulen har symboler som representerar de individuella komponenterna. Ta dina mobila robotar till nya nivåer.

Rexroth ROKIT Motor – din säkerhetscertifierade hjuldrivenhet för AGV/AMR

Kontakta oss
Tredimensionell kontur av hjuldrivmodul bestående av hjul, växellåda, broms, motor, säkerhetskodare och styrenhet. Alla sex komponenterna i modulen har symboler som representerar de individuella komponenterna. ROKIT Motor i sammandrag

Få all viktig information som tekniska data om ROKIT Motor i sammandrag.

Ladda ner PDF
På bilden visas huvudbilden för robotpaketet ROKIT från Bosch Rexroth, bestående av fyra överliggande texter med respektive produktnamn: aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator samt ROKIT Motor. Texten UX visas i mitten. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. Under symbolen står fem mobila robotar uppradade. En modulär verktygslåda för dina mobila robotar

Med robotpaketet ROKIT och ctrlX AUTOMATION drar du nytta av modulära program- och maskinvarulösningar som går att kombinera med varandra eller med externa lösningar utifrån behov.

Titta på videon

Rexroth ROKIT Motor – din säkerhetscertifierade hjuldrivenhet för AGV/AMR

ROKIT Motor från Bosch Rexroth är den perfekta hjuldrivenheten för dina mobila robotar, till exempel automatiserade styrda fordon (AGV) eller autonoma mobila robotar (AMR) med differentialdrivning för att transportera Europapallar. Den högintegrerade plug-and-drive-lösningen möjliggör snabb driftsättning och flexibel integrering. Drivenheten har toppmodern teknik, exakt styrning och minimalt med installationsarbete, vilket ger enastående prestanda i en kompakt utformning. Tack vare certifierad funktionell säkerhet via FSoE (Fail Safe over EtherCAT) uppfyller den alla säkerhetskrav enligt säkerhetsnivån PLd/SIL2 och stödjer tillverkare vid snabb, effektiv och kostnadsbesparande marknadslansering.

Tredimensionell kontur av hjuldrivmodul bestående av hjul, växellåda, broms, motor, säkerhetskodare och styrenhet. Alla sex komponenterna i modulen har symboler som representerar de individuella komponenterna.

Kompakt allt-i-ett-hjuldrivenhet

ROKIT Motor består av ett hjul, växellåda, broms, motor, kodare och rörelsestyrenhet (Elmo Platinum Twitter). Med den högintegrerade allt-i-ett-konstruktionen kombineras alla drivkomponenter som behövs och resultatet blir maximal prestanda med minimalt installationsutrymme. Perfekt för användning i dina mobila robotar.

Blå bakgrund med en lysande rektangel, en tredelad cirkel med texten Certified Functional Safety och en gul hake i mitten.

Funktionell säkerhet via EtherCAT med FSoE

Den FSoE-baserade hjuldrivenheten (Fail Safe over EtherCAT) säkerställer att säkerhetskritiska data överförs via det kraftfulla EtherCAT-nätverket på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en enda kabel. Produkten är lämplig för applikationer upp till säkerhetsnivån PLd/SIL2 och uppfyller alla nödvändiga säkerhetsstandarder. Tack vare den integrerade Elmo-rörelsestyrenheten är det inga problem att implementera avgörande säkerhetsfunktioner som Safe Torque Off (STO) och Safe Limited Speed (SLS) för att säkerställa säker drift, särskilt i miljöer där samarbete krävs. Med ROKIT Motor får du maximal säkerhet och effektivitet: du minskar utvecklingstiden, minimerar kostnaderna och ökar den funktionella säkerheten hos dina applikationer på ett hållbart sätt.

Blå bakgrund med en schematisk framställning av en hjuldrivmodul som installeras i en mobil robot med hjälp av fyra skruvar, en strömkabel och två EtherCAT-kablar.

Redo för omedelbar användning tack vare plug-and-drive

Genom plug-and-drive-lösningen går det att integrera den modulära drivenheten på ett flexibelt och enkelt sätt. Tack vare minimalt med kablar och enklare montering av ROKIT Motor minskar andelen invecklad integrering och underhållskostnaderna.

På bilden visas huvudbilden för robotpaketet ROKIT från Bosch Rexroth, bestående av fyra överliggande texter med respektive produktnamn: aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator samt ROKIT Motor. Texten UX visas i mitten. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. Under ikonen står fem mobila robotar uppradade.

En modulär verktygslåda för AGV/AMR

Med ROKIT – robotpaketet och ctrlX AUTOMATION kan du dra nytta av modulära program- och maskinvarulösningar som du kan kombinera med varandra eller med lösningar från tredje part som passar dina behov. Du kan till exempel ansluta ROKIT Motor till Safety Control (ctrlX SAFETY) och fordonsstyrningen (ctrlX CORE) utan några som helst problem. Den öppna arkitekturen och de standardiserade gränssnitten – som EtherCAT och FSoE – säkerställer enkel integrering i befintliga system. Tack vare dessa perfekt samordnade modulära lösningar utifrån robotteknik och automatisering kan du implementera dina individuella krav på ett optimalt sätt och sticka ut bland konkurrenterna genom effektivitet och flexibilitet.

Titta på videon
Titta på videon

Fördelarna med ROKIT Motor i sammandrag

Blå bakgrund med en lysande rektangel, en tredelad cirkel med texten Certified Functional Safety och en gul pil i mitten.

Certifierad funktionell säkerhet tack vare FSoE

  • Hela modulen är helt FSoE-baserad (Fail Safe over EtherCAT)
  • Standardiserat, framtidssäkert gränssnitt
  • Säkerhetsfunktioner upp till säkerhetsnivå PLd/SIL2 kan enkelt integreras, t.ex. Safe Torque Off (STO) eller Safe Direction (SDI)
  • Maximal öppenhet för morgondagens säkerhetskrav

En rektangel med tre kugghjul i olika storlekar samt en pil.

Minskad andel utvecklingsarbete

  • Plug-and-drive-lösning som är klar för installation
  • Allt-i-ett-konstruktion
  • Minsta möjliga kabeldragningsarbete
  • Lätt att implementera och underhålla
  • Litet installationsutrymme
  • Stort spänningsintervall för batteridriven AGV/AMR
  • Kompatibel med ctrlX AUTOMATION-lösningar

Kort beskrivning av ROKIT Motor

Få en översikt över all viktig information om ROKIT Motor.

Ladda ner PDF

ROKIT – nyheter

A-Mate AGV:er från K.Hartwall kör i en mässhall

K.Hartwall & ROKIT: Från koncept till implementering på rekordtid

K.Hartwall minskar integrationsarbetet för sina A-MATE® AMR:er avsevärt genom att använda ROKIT Locator och ROKIT Navigator. Den sömlösa VDA 5050-integrationen och driftsättningen på bara en vecka sätter en ny standard för effektivitet i kundprojekt.

Lagerhall med två gaffeltruckar, en skärm bredvid ratten och SEP Logistik AG:s logotyp.

Med SEP Logistik AG och ROKIT Locator till 30 % högre effektivitet

SEP Logistik AG, en ledande leverantör av innovativa lagerhanteringslösningar, utökar sitt truckledningssystem RELAG med ROKIT Locator för realtidslokalisering av hela truckflottan. Detta möjliggör skanningsfria arbetsflöden, optimerade orderrutter och upp till 30 % minskning av personalresurser.

Grafik av ett lager från insidan i blått. Fokus ligger på olika fordon, t.ex. gaffeltruckar och mobila robotar. Den mobila roboten står i mitten och ä

Enkelt att bygga mobila robotar

Ta reda på hur den modulära lösningen med robotik- och automationskomponenter förenklar och påskyndar utvecklingen av dina mobila robotar.

Velika proizvodna lokacija z vrha in naslov: "Rexroth ROKIT Locator - lokalizacijska programska oprema za mobilne robote".

ROKIT Locator v uporabi v podjetju Noblelift

Se hur Rexroth ROKIT Locator används i Noblelifts mobila robotar APT, PS10 och RT20.

Jörg Heckel (Head of New Business på Bosch Rexroth) och en moderator står framför ROKIT-ctrlX AUTOMATION-montern och förklarar ROKIT Motor.

Webbsändning om robotteknik – avsnitt 4

Se varför det är enklare än någonsin att bygga mobila robotar med innovativ robotteknik och automatiseringskit från ROKIT och ctrlX AUTOMATION.

Webbsändning om robotteknik – avsnitt 3

Webbsändning om robotik – avsnitt 3

Få den senaste informationen om nya funktioner i ROKIT Locator och utvecklingsstatus för ROKIT Motor och ROKIT Navigator.

Webcast om robotar – avsnitt 2

Webcast om robotar – avsnitt 2

Få de senaste nyheterna om våra Rexroth ROKIT-komponenter

”Ring experten”-podcast – avsnitt 2

”Ring experten”-podcast – avsnitt 2

Våra experter pratar om den kinesiska intralogistiken och robotmarknaden samt om ROKIT Locator

IFOY AWARD till vår ROKIT Locator

IFOY AWARD till vår ROKIT Locator

Programvara för laserlokalisering prisbelönt i kategorin ”Programvara för intralogistik”

Rubrikerna Ring experten och Podcast visas på ett rutnät tillsammans med en telefonmottagarsymbol.

”Ring experten”-podcast – avsnitt 1

Våra experter utbyter erfarenheter om ROKIT Locator och svarar på dina frågor

Jörg Heckel (projektchef för Intralogistics Robotics på Bosch Rexroth) och Christopher Parlitz (chef för Development Intralogistics Robotics på grow platform GmbH) pratar om vår Locator

Webbsändning om robotar – avsnitt 1

Våra experter pratar om ROKIT Locator

Joerg Heckel (projektchef för Intralogistics Robotics på Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President för produktområdet New Business på Bosch Rexroth) och Jackson Zhang (Vice President på Geek+ Europe) undertecknar samarbetsavtalet gällande lokaliseringsprogramvaran Locator

Bosch Rexroth och Geek+ förenar sina krafter inom robotteknik

Global utvecklare av innovativa logistikrobotlösningar blir partner till Bosch Rexroths programvara för lokalisering

På bilderna visas två män som pratar med varandra. Den ene av dem har en vit skjorta och grå byxor, den andre har en mörk kostym samt skjorta och slips. I bakgrunden syns produktionsanläggningen.

Är du intresserad?

Vi ser fram emot att svara på dina frågor om Rexroth ROKIT och de individuella ROKIT-komponenterna.

Kontakta oss gärna.