TASS-kontrollsystem Houston, allt är bra!

TASS. Det nya sättet att validera åtdragningsteknik.

Till Rexroth Store

GÖR DINA PROCESSER MER EFFEKTIVA med TASS-kontrollsystemet från Bosch Rexroth

Det nya TASS-kontrollsystemet (Torque Angle Slip Standard) från Bosch Rexroth är en revolutionerande metod för kontroll av säkerhetskritiska åtdragningsanslutningar. Tack vare att kontrollen sker direkt under arbetet kan processkvaliteten säkerställas direkt på arbetsplatsen. Genom att integrera kontrollen av åtdragningsverktyget i monteringsprocessen, minimeras stillestånden och eventuella avvikelser identifieras under pågående produktion. Starta en ny era av monteringsteknik med TASS, ett helautomatiskt kontrollsystem från Bosch Rexroth.

Bosch Rexroth erbjuder ett nytt sätt att validera åtdragningstekniken med TASS i korta cykler och utan att det måste tas bort från systemet. TASS står för Torque och Angle Slip Standard, och som namnet indikerar testas vridmomentet och rotationsvinkeln i ett moment med en dimensionell form. Själva testet tar bara några sekunder och du får omedelbar feedback om testresultatet.

TASS-funktionsprincipen

  • Vid en TASS-kontroll drivs en drivaxel med åtdragningsverktyget, som representerar en specifik och konsekvent dimensionell form.
  • När drivaxeln roteras med åtdragningsverktyget kontrolleras två vridmomentvärden, rotationsvinkeln mellan de fasta stoppen och vridmomentkurvans linjäritet.
  • Värdena som fastställs vid verifieringen i fabriken jämförs med värden från kalibreringen av TASS-kontrollsystemet, och fabrikens kontrollsystem får omedelbar återkoppling om kontrollresultatet.
Tolkning av TASS-funktionsprincipen

Huvudpunkterna i TASS-kontrollsystemet

  • Tids- och kostnadsbesparingar: Spindeln behöver inte demonteras eftersom processen är automatisk och felfri. Produktionsstoppen elimineras
  • risker minimeras vid sensorjustering eftersom spindeln inte måste demonteras
  • Omedelbar feedback (OK/inte OK) tack vare kontinuerlig validering

  • Tydlig motmätning: Omedelbar initiering av åtgärder om resultatet inte är OK, processen kan utföras så ofta som behövs
  • Snabb felsökning kan utföras med kortcykelmotmätning av åtdragningsvärden (t.ex. dagligen)
  • Färre inspektioner av maskinens kapacitet: Genom att förlänga perioderna mellan MFU-intervallen (vanligtvis en gång per år) kan kostnaderna minskas mer än 50 %

Vår produktutbud för TASS-kontrollsystem

TASS-element

TASS-element

  • består av ett hölje och en inbyggd drivaxel
  • Hirth-kilar för anslutning av utbytbara delar

TASS-reservdelar

Utbytbara delar

  • Utbytbara delar fungerar som en koppling till åtdragningssystem.
  • Utbytbara delar med standardgängor och anslutningsprofiler (sexkant utvändigt och insex, Torx)

Utbytbara TASS-ämnen

Utbytbara ämnen

  • De utbytbara ämnena kan användas för att framställa lämpliga anslutningsprofiler med rätt åtdragningsgeometri för den anpassade applikationen.

TASS-programvara

TASS-programvara

  • TASS-installationsprogrammet används för att fastställa systemspecifika parametervärden.
  • Med TASS-installationsprogrammet får du tillgång till åtdragningskurvor och parameterdata direkt.

Läs mer om TASS-kontrollsystemet

Fysiken bakom TASS

1. TASS-elementet består av ett fast hölje (1)

2. och en rörlig drivaxel (2)

3. Åtdragningsmomentet som ökar upp till punkt M1(3) är ett resultat av att motståndet i vridaxeln övervinns.

4. När punkten M1 (motsvarande drivaxelns förspänning) har nåtts vrids drivaxeln mellan de två stoppytorna på TASS-elementet. Området W3 (4) motsvarar en vridvinkel på 12° och kännetecknas av en linjär ökning av vridmomentet.

5. Vid punkt M2 (5) vilar drivaxeln på den andra stoppytan. Fortsättningsvis vrids TASS-elementets hölje. Vridmomentkurvan är betydligt brantare.

6. Testet slutförs i ett moment M3 (6) betydligt över M2.

7. Genom att utvärdera mätresultaten vid M1 och M2 samt en omslagskurva, som kan definieras fritt, runt kommandokurvan kontrollerar systemet om testet är OK.

TASS-kontrollsystemskatalog

Få en fullständig översikt över TASS-kontrollsystemet här.

Ingår i katalogen:

  • Detaljerad information om TASS-kontrollprincipen
  • Översikt över komponenter och programvara
  • Beställningsinformation för TASS-element och tillbehör
  • Måttritningar och tekniska data

Support för TASS-kontrollsystem – resurser