Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Se video LED-standardsystemlampor LED-standardsystemlampor – ett nytt tillvägagångssätt för ergonomisk belysning

Jämfört med nuvarande LED-systemlampor är de 50 % ljusstarkare och använder 20 % mindre energi.
Och kräver halva investeringen tack vare innovativ aktivering för trelampskonfigurationen.

Till online-katalogen
Video om Bosch Rexroths manuella produktionssystem Se mer om flödesracksystem från Bosch Rexroth. Se video En effektiv arbetsstation från Bosch Rexroth med ergonomisk tillförsel av komponenter Ta din manuella produktion till nästa nivå

Hitta rätt lösningar för dina manuella och halvautomatiska linjer.

Till onlinekatalog

BYGG UPP DIN VERKSTAD ENLIGT LEAN
med Rexroths manuella produktionssystem

Vid modern produktion är det mycket viktigt att undvika avfall. De manuella produktionssystemen (MPS) från Rexroth har utvecklats helt i enlighet med lean production, vilket ger snabb och enkel planering och implementering av lean production-installationer.

Kraven inom dagens lean production sträcker sig längre än till individuella moduler. Viktigast är faktiskt integrerade system med enhetligt implementeringskoncept. På Rexroth reflekteras detta koncept av MPS-filosofin.


Utforma din individuella lösning för arbetsstationer



Vårt ramverk för effektiv produktion

Medarbetare som arbetar med Bosch Rexroths konstruktionsprogramvara MTpro

Tjänster och processer

Med vår planeringsprogramvara MTpro kan vi hjälpa dig under hela implementeringsprocessen. Vi hjälper dig också under hela lean production-processen. Tack vare MPS-filosofin samt Bosch Rexroths korta leveranstider och processflexibilitet kan du förverkliga dina lean production-planer utan något avfall.

Bosch Rexroth-arbetsstationer med manuellt länkade EcoFlow, Lean, ESD.

Lean manufacturing

Baserat på den tre pelarna i manuella produktionssystem för arbetsstationer, materialtillförsel och länkning kan du skapa till exempel arbetsstationer och hela produktionslinjer som snabbt kan anpassas till ditt arbete. Och arbetet kan utföras extremt effektivt samtidigt som du undviker avfall, helt enligt principerna för lean.

Man som står vid en arbetsbänk

Ergonomi

En ergonomisk arbetsstation är mycket viktigt för att kunna reducera avfallsmängden under produktion. I ett ergonomiskt perspektiv är det arbetaren som står i fokus. Det är just därför som arbetsstationer från Bosch Rexroth är utformade så att de passar alla arbetare – för det är inte arbetaren som ska anpassa sig.

Bosch Rexroth ESD-piktogram

ESD-skydd

Elektrostatiska laddningar uppstår till följd av elektrisk laddning som genereras av friktion på olika material eller av induktion i elektriska fält. Dessa kan sedan laddas ur och skada eller förstöra känsliga komponenter. Vi har ett omfattande utbud av produkter som skyddar dina produkter mot skada orsakad av ESD.

Produktsöversikt för manuella produktionssystem

Dynamisk sittställning och typiskt rörelsemönster under arbete

Snurrstolar

  • Stoldesign anpassad för alla användningsområden
  • Stöd för ryggradens S-form och för korsryggen
  • Miljövänliga material

Till Rexroth Store

7-axlig samarbetande robotarm

Kassow Robots - 7-axlig samarbetande robotarm

  • De fem lätta 7-axliga cobots från Kassow Robots är redo att användas på nolltid och är lämpliga för företag i alla storlekar.
  • De har en lastkapacitet på 5 till 18 kg och når en räckvidd på 850 till 1800 mm med en ledhastighet på upp till 225 grader per sekund.

Läs mer om Kassow Robots
Bosch Rexroth-arbetsbänk med snurrstol och lådskåp

Arbetsstationer

Välj bland våra anpassade produkter, med vilka du kan sätta samman den perfekta lösningen baserat på många olika parametrar. Du kan också välja bland våra standardprodukter med fasta mått.

  • Avsedd och optimerad användning av resurser
  • Arbete med mindre trötthet
  • Ökad produktivitet

Till Rexroth Store

Materialtillförsel

Materialtillförsel

  • Ekonomiskt – tack vare transportband och rullar
  • Mångsidigt – med kundspecifik utrustning och kundspecificerade mått
  • Framtidssäkrat – tack vare enkel omvandling och utbyggnad

Till Rexroth Store

EcoFlow

EcoFlow

EcoFlow-komponenter används för att implementera materialflödessystem vid arbetsstationer, för att länka arbetsstationer – både på lager och i driftsättningsområdet. EcoFlow minskar påfrestningarna på arbetare tack vare att produkter och arbetsstyckespallar transporteras på manuella gejdsektioner.

Till Rexroth Store

Kundcase

Manuella produktionssystem – kundcase från LTI/Levitec

Ökad produktivitet och kortare cykeltider

Praktiska lean production-enheter bestående av EcoShape rörstommesystem och aluminiumprofiler från Bosch Rexroth för produktion av höghastighetsdrivningar.

Manuella produktionssystem – kundcase från Berlinger

Friska medarbetare är produktivare

Ergonomisk monteringslina från Bosch Rexroth som är reglerbar i höjdled säkerställer flexibla och effektiva tillverkningsprocesser för manipuleringssäkra förpackningssystem.