Nästa generation av EcoShape rörstommesystem: din lösning för lean production – anpassa materialvagnar, hyll- och transportsystem samt arbetsstationer.
Tack vare låg vikt, enkel montering och hög flexibilitet sätter vårt system med aluminiumramrör och mängder av tillbehör en ny standard. EcoShape använder beprövade principer som Poka Yoke, Kaizen och Lean Design för en välformad och kostnadseffektiv konstruktion för många olika industrier. Vårt rörstommesystem uppfyller högt ställda krav och har ergonomisk design. EcoShape tillverkas med återanvändbara och återvinningsbara komponenter, vilket gör att den har mycket bra energieffektivitet och hållbarhet. Integrering av Karakuri- mekanismer underlättar billig automation (LCA) och förbättrar effektiviteten.
Läs mer om alla tillämpningar för EcoShape och hur detta är uppbyggt kring beprövade principer som kontinuerlig förbättring, automation och Lean Design.
Fördelar med EcoShape
Enkel konstruktion tack vare extra komponenter: bra mångsidighet för kostnadseffektiva och flexibla lösningar för verkstadsgolvet, stark friktionskoppling och utökade tillämpningsmöjligheter vid kombination med Bosch Rexroths aluminiumramprofiler.
Lätt, stabilt och kostnadseffektivt: 30 % lägre vikt än stål, robust struktur, 10 gånger så hög kapacitet för dynamisk belastning, kostnadsbesparande konstruktion tack vare ny typ av kopplingar.
Snabb planering: Integrerade komponenter, förtillverkade modeller och enkel skalning med MTpro .