Förenkla planering och utformning med vår FRAMEpro-CAD plug-in
Med FRAMEpro CAD plug-in tar vi vårt beprövade modulära aluminiumprofilsystem för maskinstommar och höljen till CAD-miljöerna Autodesk® Inventor och SolidWorks från Dassault.
Video Experter presenterar FRAMEpro – din intelligenta CAD plug-in Video FRAMEpro – en intelligent CAD plug-in
Använd CAD-data för fler än 1 500 produkter i Bosch Rexroths sortiment med aluminiumprofiler
Ladda ned gratis
Plug-in för konstruktion av maskinstommar och höljen i en bekant CAD-miljö
Med FRAMEpro CAD plug-in tar Bosch Rexroth sitt beprövade modulära aluminiumprofilsystem för maskinstommar och höljen in i Autodesk® Inventor CAD-miljöerna och SolidWorks from Dassault .
Konstruera maskinstommar i din miljö (från 3D-linjemodell till färdig produkt i reservdelslistan) och ta fördel av våra funktioner:
Integrerat komponentbibliotek med cirka 1 500 produkter
Rimlighetskontroll
Automatiskt producerade komponenter och orderlistor
De valda profilerna placeras i en 3D-linjemodell (de kan även roteras). Tillbehör som kopplingar, skyddslock, stommar och hjul kan därefter placeras på profilerna.
FRAMEpro genererar automatiskt en reservdelslista för din modell, så att du kan begära en offert eller lägga en beställning. När konstruktionsprocessen är färdig listar FRAMEpro de spårprofiler som används, inklusive nödvändig kapning och borrning.
SNABBT
Automatisk anslutning och intelligenta makron:
Anslutningar produceras automatiskt med hjälp av intelligenta makron. Konfigurationsprocesser för profiler som matchar en särskild kopplingstyp konfigureras också automatiskt. Andra färdiga makron underlättar integrering av panelelement och dörrar.
FELFRITT
Alltid uppdaterad:
FRAMEpro är ett komplement till relevant CAD-miljö, vilket tillför ett bibliotek som uppdateras kontinuerligt av Bosch Rexroth. Det betyder att alla dess modeller och all dess data alltid är uppdaterade. Eftersom CAD-data inte längre behöver överföras från externa källor slipper du manuell import, överföringsfel eller dubbletter av data.
Intelligenta funktioner som underlättar konstruktion
Från linjemodell till aluminiumram
Justera profillängd
Infogning av kopplingar
Infoga skyddslock
Lägga till löprullar och justerbara fötter
Lägga till dörrar
Integrerade kontrollfunktioner
Automatisk generering av reservdelslistor
Från linjemodell till aluminiumram
Från placering av valda aluminiumprofiler i en 3D-linjemodell till färdig maskinstomme
Justera profillängd
Automatiska justeringar vid eventuella förändringar tack vare intelligenta makron
Infogning av kopplingar
Produktion av automatiska anslutningar med hjälp av intelligenta makron
Infoga skyddslock
Automatisk positionering
Fastställande av installationsposition
Lägga till löprullar och justerbara fötter
Komponentbibliotek med urval av löprullar och justerbara fötter
Automatisk positionering med dra och släpp-funktion
Lägga till dörrar
Enkelt val av komponenter med hjälp av komponentbiblioteket
Placering av dörrar med hjälp av färdiga makron
Integrerade kontrollfunktioner
Kontroll av lock
Kontroll av anslutning
Automatisk generering av reservdelslistor
Begär en offert eller
lägg en beställning hos Bosch Rexroth eller vårt partnernätverk
Listning av alla spårprofiler inklusive nödvändig sågning och borrning
Ladda ned gratis
Konstruera dina maskinstommar snabbt, enkelt och felfritt med FRAMEpro!
FRAMEpro 1.5
för Autodesk® Inventor (2022; 2023; 2024; 2025; 2027)
Ladda ned gratis
FRAMEpro 1.5
för SolidWorks (2022; 2023; 2024; 2025) från Dassault