Det linjära rörelsesystemet fungerar enligt den modulära principen och är utformat för modulära konfigurationer. Det kan användas i både maskin- och maskinöverskridande applikationer. Ett typiskt användningsfall är direktmatning av produkter till en produktionslinje, vilket eliminerar behovet av komplexa robotar för att lyfta bort och placera komponenter. Det är också enkelt att kombinera ovala spår i maskinen med vanliga transportbandssystem, till exempel för att utföra uppgifter som att skapa produktstaplar. För dessa applikationer krävs hög prestanda, snabbhet och precision. ctrlX FLOWHS stöder alla dessa faktorer.
Genom att använda det linjära rörelsesystemet kan maskinens interna transportprocesser mellan arbetsstationerna även utökas till att omfatta ytterligare applikationer, till exempel i fyllningslinjer, på ett enkelt sätt. För att göra detta grips flaskor mellan två movers, transporteras till en tankstation, märks i en annan, kontrolleras i den tredje och buntas ihop med andra flaskor i den sista. Om du ändrar flaskstorleken för den här linjen behöver enbart avståndet justeras i programvaran.
ctrlX FLOWHS är därför perfekt för en rad olika branscher, till exempel vid förbrukningsvaror, elektronik, batterier eller läkemedel.