En Bosch Rexroth linjärstyrning i förgrunden, mot en något suddig bakgrund med tre leende personer och omgiven av abstrakta blå ljuspunkter. BSCL-kulskenstyrningar Prisoptimerade, mångsidiga, i sedvanlig Rexroth-kvalitet PRODUKTKATALOG

BSCL-kulskenstyrningar: prisoptimerade, mångsidiga och kompromisslös Rexroth-kvalitet

BSCL-kulskenstyrningen (Compact Line) är den prisvärda linjärstyrningen från Bosch Rexroth för medelhög prestanda. Den stänger på ett intelligent sätt gapet mellan högprecisionsstyrningar och axelstyrningar och erbjuder ett alternativ med ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda.

BSCL visar sin styrka inom en rad olika branscher: Den är perfekt för enkla, men krävande applikationer inom automatisering, träbearbetning, elektronik-, batteri- och tryckbranschen samt för användning i sekundära axlar.

Vi fortsätter utveckla produktfamiljen BSCL. Nya egenskaper och konstruktioner gör att det profilerade skensystemet kan komma i fråga för många andra applikationer. Skaffa den beprövade Rexroth-kvaliteten till bästa pris/prestanda-förhållande till din applikation nu.

Produktinformation

Dina fördelar i korthet

  • Mångsidig: för standardapplikationer i Rexroth-kvalitet
  • Ekonomisk: mycket bra pris/prestanda-förhållande
  • Praktisk: enkel slutbearbetning, korta av utan hjälp
  • Flexibel: kan kombineras på vilket sätt som helst i serien, skenor och kulvagnar kan bytas ut individuellt
  • Tillgänglig: enkel att konfigurera, levereras snabbt via Bosch Rexroths globala distributionsnät
  • Hållbar: ett utökat tätnings- och smörjningskoncept

Teknisk nyckeldata

  • Storlek: 15 till 45
  • Lastkapacitet: C50 dyn upp till 99,800 N
  • Maxhastighet: 5 m/s
  • Maxlängd: 50 m
    • enstycksskena 4 000 mm
    • flerdelad skena från upp till 15 delar
  • Noggrannhetsklasser: N, H och P
  • Förbelastningsklassser: C0, C1 och C2

Typiska applikationer

  • Automatisering
  • Sekundära axlar
  • Träbearbetning
  • Robotsystem
  • Elektronikbranschen
  • Solenergi
  • Batteritillverkning
  • Tryckeribranschen
  • Plastteknik