Bosch Rexroth transfer system TS 7 i en modern produktionsmiljö Det tunga transfer system TS 7plus

Flytta tunga moduler upp till 3 000 kg exakt och effektivt. Den modulära rulltransportörlösningen för elektromobilitet.

BOOST YOUR PRODUCTION med transfer system TS 7plus

För ett exakt och effektivt materialflöde av tunga och skrymmande arbetsstycken sätter det tunga transfer system TS 7plus nya standarder. Systemet, som är särskilt utvecklat för montering av batterier och e-axlar i e-mobilitet, löser problem där traditionella system går bet och kostsamma anpassade lösningar skulle behövas.

Som ett helt elektriskt och pneumatikfritt transportbandssystem, transporter det flexibelt laster på upp till 3 000 kg genom dina monteringslinjer. Det standardiserade modulära systemet och den lättskötta kungsaxeldrivenheten garanterar maximal systemtillgänglighet och minskar den totala ägandekostnaden.

Dra nytta av de höga överföringshastigheterna, den intuitiva konfigurationen med MTpro-programvaran och den flexibla möjligheten till utbyggnad av befintliga system. Maximera produktiviteten på dina anläggningar – med den effektiva och framtidssäkra tunga transporten med TS 7plus.

Dina fördelar i korthet

Närbild på kungsaxeln i Bosch Rexroth transfer system TS 7plus

Maximal effektivitet

Sänk din totala ägandekostnad avsevärt. Det helt elektriska och pneumatikfria rulltransportörsystemet med en lättskött kungsaxeldrivenhet säkerställer maximal systemtillgänglighet och minimal stilleståndstid.

Transfer system TS 7plus transporterar en blå modul på upp till 3 000 kg i en monteringshall

Exakt tung transport

Transport av tunga moduler upp till 3 000 kg exakt och tillförlitligt. Detta tunga system är perfekt för montering av batterier och e-axlar i e-mobilitet, optimering av materialflödet, till och med för skrymmande gods.

Planering av ett transfer system TS 7plus med Engineering Software MTpro från Bosch Rexroth

Flexibel integrering

Det standardiserade modulära systemet och intuitiva MTpro-konfigurationen möjliggör snabb omställning och flexibel utvidgning. Anpassa produktionen till den senaste tekniken och nya krav.

Tekniska data

Max. Transporterar last:
Upp till 3 000 kg
Mått för arbetsstyckeshållare: Standard upp till 2 200 x 3 000 mm
Drivsystem: Helt elektrisk, pneumatikfri, kungsaxeldrivenhet (underhållsfri och självsmörjande)
Transportörhastighet: Upp till 24 m/min
Transportens höjd: 350 mm (låg)
Motorer: 180 W och 250 W motorer tillgängliga, gränssnitt för tredjepartsmotorer
Modulärt system: Standardiserad aluminiumprofil modulärt system
Särskilda Komponenter: Indexeringsenheter, roterande enheter, överföringsenheter, positioneringsenheter

Kostnadsfri planering av transportörsystem

Utnyttja planeringsprogramvaran MTpro maximalt. Nästan alla våra teknikprodukter finns lagrade i verktyget. Designa egna transportörsystem snabbt genom att dra och släppa.

Konstruktionsverktyget MTpro på en skärm

Planeringsprogramvaran MTpro

Designa ditt transportörsystem från idé till färdig implementation i ett enda verktyg.

MTpro
MTpro Online Designer på skärmen på en laptop

MTpro Online Designer

Skapa monteringslayouter med onlineversioner av MTpro Layout Designer. För ännu mer frihet och flexibilitet på den digitala arbetsplatsen.

Starta – MTpro Online Designer