VarioFlow plus - det innovativa kedjetransportörsystemet

 

Snabbmonterat och tystgående transportörsystem från Bosch Rexroth

Framtidens produktions-, monterings- och förpackningslinjer måste kunna hantera allt mindre serier, mer frekventa produktförändringar och ett stort antal produktvarianter. Kedje-transportörsystem som används i produktionen måste därför vara lätt att konfigurera och montera. Snabba svarstider ger en stor konkurrensfördel för maskintillverkare och användare. Låg ljudnivå är också avgörande för denna typ av system.

Fördelar med VarioFlow plus:

• Snabbmonterat och tystgående

• Planera och designa med kostnadsfri programvara på nätet

• Lätt att underhålla

• Hög flexibilitet och frihet vid planering

Lång erfarenhet, högkvalitativa produkter och innovativ teknik är de viktigaste kännetecken för Rexroths transportsystem

 
 
 

Flexibel planering och snabb idrifttagning tack vare intelligenta lösningar


 
 

Marknadens krav

  • Hög flexibilitet och planeringsfrihet under konfigurationen
  • Enkel montering och idrifttagning

Vår lösning

  • Universal grundenheter med separata driv-kit
  • Ihåliga axlar på båda sidor av driv- och returenheten
  • Sidomontering av glidskenor
  • Optimerad anslutningsteknik

Fördelar

  • Många kombinationsmöjligheter tack vare ett modulsystem
  • Fritt val av motormonteringsläge på plats
  • Ytterligare transmissionsgränssnitt (active bridge)
  • Drive och kurvhjul kan sammankopplas
  • Ingen tidsödande bearbetning av glidytorna
  • Minimering av buller och slitage
  • Tidsbesparing tack vare färre fästelement
 
 

Optimala arbetsförhållanden tack vare tyst drift och enkelt underhåll


 
 

Marknadens krav

  • Tyst drift
  • Servicevänlig transportörsystem

Vår lösning

  • Optimerade glidegenskaper för kedjorna och glidskena
  • Glidyta kräver inte någon maskinbearbetning
  • Färre skarvar och låg friktionsmaterial
  • Frikoppling av kedjelänkar med olika material
  • Rullfriktion för alla spårvidder i horisontella kurvor

Fördelar

  • Bästa möjliga arbetsförhållanden tack vare minimalt med buller vid drift
  • Längre livslängd
  • Reducerade stilleståndstider