Kulskruvsdrifter och elektromekanik

Content 1

Kulskruvsenheter (BASA)

Energieffektiv lösning för noggrann positionering av linjära rörelser

Rexroth har många års erfarenhet av kulskruvstillverkning. Dessa används idag av ett flertal verktygsmaskinstillverkare, men även i enklare maskiner. Kulskruvar används normalt för att man vill ha en hög noggrannhet, lång livslängd, ta upp stora krafter eller få långa serviceintervall. Den höga verkningsgraden ger hög energieffektivitet.

Broschyr

Online-katalog och CAD-filer

Tekniska data

  • Diameter: 6-80 mm
  • Lastkapacitet: upp till 55 kN (push/pull)
  • Stigning: 1-64 mm beroende på diameterupp till 1,6 m/s
  • Noggrannhet: T3, T5, T7 eller T9 enligt ISO 3408
  • Lastupptagning: upp till 534 kN

 
Content 2

Planetrullskruvar (PLSA)

Hög lastkapacitet, stabilitet och låg ljudnivå

Med de nyutvecklade planetrullskruvarna har Rexroth utökat sitt sortiment av skruvar för elektromekaniska tillämpningar med förflyttning av tunga laster – med möjlighet att styra hastigheter och positioner med mycket hög noggrannhet

Broschyr

3D-CAD

Film

Tekniska data

  • Princip: styrda och synkroniserade planeter
  • Diameter: 15-99 mm
  • Stigning: 5, 10 eller 20 mm beroende på diameter
  • Lastkapacitet: upp till 1496 kN
  • Längder: upp till 5000 mm

 
Content 3

Elektromekanisk cylinder (EMC)

Den nya generationen av Rexroths elektromekaniska cylinder

En egenutvecklad teknik som har förbättrats ytterligare. Resultatet är ett ställdon som kan ersätta en pneumatisk cylinder med högre energieffektivitet och större flexibilitet. Med den nya designen kan den med fördel användas både inom klassiska verkstadsapplikationer, men även inom livsmedelsbranschen.

Broschyr

Konfigurator och CAD-filer

Tekniska data

  • Lastkapacitet: upp till 55 kN (push/pull)
  • Hastighet: upp till 1,6 m/s
  • Slaglängd: upp till 1500 mm
  • Skyddsklass: IP65

 
Content 4

Robust elektromekanisk cylinder (EMC-HD)

Rexroth har utvecklat en elektromekanisk cylinder till tunga tillämpningar.

Dessa är uppbyggda med bland annat Rexroths planetrullskruvar och cylinderrör i stål som tar upp stora krafter. EMC-HD är en alternativ lösning till en hydraulcylinder – om du har behov av hög precision, konstant hastighet eller om det endast finns ett fåtal axlar i maskinen som skall ta upp stora krafter.

Broschyr

Konfigurator och CAD-filer

Tekniska data

  • Lastkapacitet: upp till 290 kN (puch/pull)
  • Hastighet: upp till 1 m/s
  • Slaglängd: upp till 1700 mm