NYTT HUMAN MACHINE INTERFACE FÖR EN BÄTTRE OPERATÖRSUPPLEVELSE
Det är mycket viktigt med enkel och exakt kontroll av mobila maskiner för att kunna säkerställa dessas prestanda, effektivitet och säkerhet. Joysticks är mycket viktiga för att kunna kontrollera maskinen. På grund av det ökande antalet funktioner inom automation och operatörsassistans ökar även antalet reglage. Med den nya SENSE+ har Bosch Rexroth utökat sitt produktutbud med modulära joysticks av typen 4THE5, med robust och ergonomiskt styrgrepp med många funktioner som kan anpassas för olika behov, applikationer och många maskintillbehör.
FULL JOYSTICK 4THE5 CAN
ETT ERGONOMISKT STYRGREPP – SENSE+
För användning tillsammans med Rexroths hydrauliska eller elektroniska joysticks (även för kundspecifika enheter). Se mer i vår produktkatalog.