Bosch Rexroth smarta hydraulkomponenter med pumpar, motorer och styrblock

Ett steg framåt med Smart Hydraulics: eOC och eCC

Smart Hydraulics Rexroth-lösningar för traktorer, kranar, hjullastare och grävmaskiner

Bosch Rexroth har en omfattande portfölj av hydraulkomponenter och systemlösningar. Detta gör oss till en värdefull partner för tillverkare av mobila terrängmaskiner. Med Smart Hydraulics tar vi nästa utvecklingssteg för den här portföljen inför framtidens behov inom design av terrängmaskiner, till exempel förarassistans, automatisering, energieffektivitet, elektrifiering, komfort, skalbarhet och högre hållbarhet.

För detta behöver komponenterna smarta och integrerade sensorer. Styrningsfunktionerna måste kunna anpassas genom att överföras till programvaran. Drift- och prestandauppgifter bör vara tillgängliga via CAN-kommunikation. Nyckeln till att uppnå detta i en omfattande portfölj av smarta komponenter är standardisering och modularitet. Standardisering av ställdon och sensorer möjliggör också standardisering av programvarufunktioner. Med modulära maskin- och programvaror är det möjligt att anpassa lösningar för olika hydraulsystem och applikationer.

Upptäck hydraulkomponenternas framtid för mobila terränggående maskiner med eOC och eCC från Bosch Rexroth. Lägg grunden för morgondagen.

Smarta lösningar för applikationer med öppna kretsar

Bosch Rexroth eOC-programvaruplattform för elektronisk styrning av mobil hydraulik

eOC

eOC-programvaruplattformen är inriktad på elektronisk styrning av hydraulkomponenter med öppna kretsar och system. Den kombinerar smarta hydraulkomponenter med en standardiserad och modulär programvaruarkitektur, så att du kan skapa anpassade lösningar för din mobila maskins arbetsfunktioner. För att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att hitta en anpassningsbar lösning innefattar vår portfölj tre kategorier: eOC BODAS-ventilstyrning, eOC BODAS-pumpstyrning och en kombination av båda: eOC-systemlösningarna.

Rexroth-styrblock RS Large med komponentdrivrutinen eOC BODAS-ventilstyrning

eOC BODAS-ventilstyrning

Den elektrohydrauliska aktiveringen av en huvudstyrventil har varit industristandard i flera år, särskilt för jordbruksmaskiner. Det som förändras nu är andelen elektroniska lösningar som är integrerade i moderna terrängmaskiner. Förarassistanssystem kräver realtidsinteraktion mellan huvudstyrventilen och kinematiska positionssensorer på maskinen. Avancerad verktygshantering kräver flexibla ventiljusteringar under drift. Med eOC BODAS-ventilstyrning tillhandahåller Bosch Rexroth ett lösningspaket som uppfyller alla krav: anpassningsbara funktioner för ventilaktivering, CAN-joystickar och pedaler, EH-styrda huvudventiler som möjliggör assistans och automatiseringsfunktioner.

Rexroths komponentdrivrutin eOC BODAS-pumpstyrning med baspump A10VO

eOC BODAS-pumpstyrning

Pumpen är själva hjärtat i alla hydrauliskt drivna mobila arbetsmaskiner. Den är gränssnittet mellan strömförsörjningen och strömdistributionen. Med vår nya komponentdrivrutin, eOC BODAS-pumpstyrning, optimerar vi båda. Med aktiv CAN-kommunikation mellan pumpen och dieselmotorn eller elmotorn kan den tillgängliga uteffekten maximeras under alla driftförhållanden. Samtidigt säkerställer den anpassningsbara pumpstyrningsprogramvaran att pumpen alltid ger den volym och det tryck som behövs för implementeringssystemet. eOC BODAS-pumpstyrning har en avgörande betydelse för hydraulsystemdesignen. Den lägger grunden för framtida hydraulikarkitekturer samtidigt som den ökar effektiviteten och prestandan hos alla mobila arbetsmaskiner.

Kombination av eOC BODAS-ventil- och -pumpstyrning med Rexroth RC Large och AS open

eOC-systemlösningar

Genom att kombinera BODAS-ventil- och pumpstyrning på en enda elektronisk styrenhet får du den perfekta utgångspunkten när du ska lägga till assistans- och automatiseringsfunktioner. Förarens krav återspeglas direkt i styregenskaperna hos pumpen och ventilen och dessa är lätta att anpassa till den avsedda maskinfunktionen. Dessutom säkerställer en intelligent automatisk kalibreringsrutin att alla sensorer och ställdon bibehåller sin prestanda under maskinens livstid. Alla eOC-programvarulösningar bygger på en gemensam modularkitektur för att öka tillförlitligheten, underlätta vid uppgraderingar och förenkla integreringen av tilläggsfunktioner. Vill du lägga ner så lite arbete som möjligt på tekniska lösningar och programvarulösningar? Börja med eOC.

Smarta lösningar för applikationer med slutna kretsar

Bosch Rexroth eCC-programvaruplattform för elektronisk styrning av mobil hydraulik

eCC

Precis som eOC-plattformen bygger eCC på en etablerad portfölj av slutna kretslopp i axialkolvenheter och system som baseras på dessa. På det här sättet överför Bosch Rexroth axialkolvenheternas hydromekaniska styrfunktioner till elektromekanik och därmed till programvara. Dra nytta av programvarubaserad modellering av beteenden och optimera den mobila maskinens prestanda på ett hållbart sätt. Med den här nya komponentdrivrutinen gör Bosch Rexroth det möjligt för maskintillverkare att förbättra maskinbeteenden liksom tillförlitligheten och tekniska processer uppströms. Anpassa styrlägen på ett optimalt sätt och justera pumpdynamiken flexibelt – med eCC BODAS-pumpstyrning.

Rexroths komponentdrivrutin eCC BODAS-pumpstyrning med baspump A4VG

eCC BODAS-pumpstyrning

Med eCC BODAS-pumpstyrning introducerar Bosch Rexroth en ny drivrutin för elektronikkomponenter med axialkolvpumpfunktioner i en sluten hydraulik. Syftet är att reducera den hydrauliska maskinvaran så mycket som möjligt och hantera hydromekaniska funktioner som tryckavstängning och olika styrfunktioner med hjälp av programvara. Detta förenklar maskinarkitekturen och underlättar maskintillverkarnas tekniska utveckling betydligt. Förarna drar nytta av exakt styrning av maskinfunktionerna och kan anpassa komponenterna till olika maskinförhållanden både snabbt och enskilt. I alla maskiner som används på landsväg – från bygg-, jordbruks-, materialhanterings- och skogsmaskiner till kommunala fordon.

Dina fördelar

Tillvägagångssättet med Rexroth Smart Hydraulics gör det möjligt för maskintillverkare att skapa en konsekvent arkitektur och samtidigt minska komponentvariationen i den mobila maskinen. Våra anpassade eOC- och eCC-lösningar är klippta och skurna för kraven på din marknad, vilket gör att du kan lägga mindre tid på design och teknik. Fler funktioner med ännu bättre egenskaper för ett större spektrum av maskiner – börja effektivisera redan idag.

Rexroths Smart Hydraulics för ökad effektivitet

Effektivitet

  • Avancerad strömhantering
  • Slimma och reducera systemens komplexitet

Smart Hydraulics från Bosch Rexroth för bättre skalbarhet

Skalbarhet

  • Standardiserade lösningsmoduler
  • Standardiserad programvaruarkitektur

Med Rexroth Smart Hydraulics för mer hållbarhet

Hållbarhet

  • Optimerad komponentdesign
  • Styrgränssnitt via CAN

Bosch Rexroth och Smart Hydraulics för ökad tillförlitlighet

Tillförlitlighet

  • Automatisk kalibrering
  • Tillståndsövervakning

Professionell hydraulik för bättre prestanda