i-CHoose i-CHoose

Med i-CHoose sätter vi en ny standard för design av kompakthydraulik och gör det möjligt för ingenjörer att konfigurera hydrauliska integrerade kretsar (HIC), kompakta riktningsventiler (CDV) och kompakta effektmoduler (CPM) – allt i ett enda, strömlinjeformat arbetsflöde.

Titta på YouTube-videon

Allt-i-ett-konfigurationsverktyget för kompakthydraulik

i-CHoose innehåller det största biblioteket av komponenter med fullständiga katalogdata och kontinuerliga kontroller av projektparametrar. Det vägleder även ingenjörer genom konfiguration med 2D- och 3D-visualisering, bekräftar layoutnoggrannhet och kretslogik samt genererar detaljerade rapporter om material, ritningar och filexporter.


Viktiga funktioner och fördelar

Ser till att projekt går från utformning till produktion snabbare och effektivare.

  • Enhetlig konfiguration för HIC-, CDV- och CPM-system
  • Omfattande bibliotek för komponenter
  • Kontroller av logik-, tryck- och flödesparametrar i realtid
  • 2D- och 3D-visualisering för att verifiera layout- och passform
  • Detaljerade rapporter med strukturlistor, PDF-filer, DXF-filer och 3D STEP-exporter
  • Kontinuerliga biblioteksuppdateringar för kompatibilitet
  • Säker hantering av data och versionskontroll

i-CHoose uppdateras ständigt genom granskningar av komponenter, buggfixar, nya funktioner och bibliotek – så håll dig uppdaterad med den senaste versionen.

Nedladdningar

HÄMTA i-CHOOSE

Begär din i-CHoose-nyckel
i-CHoose: Nyheter
i-CHoose: VANLIGA FRÅGOR

Systemkrav:

  • Dator med MS Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • Microsoft IE 6 eller senare
  • NET Framework V.4.0 eller senare
  • DirectX 9 eller senare
  • 128 MB (256 rekommenderas) grafiskt minne

Kom igång med i-CHoose. Begär din nyckel.