eLION – lösningar

eLION – lösningar

Perfekt anpassade lösningar, anpassade till marknadsstandarder, smidig integrering i olika terrängfordon.
Funktionell säkerhet

Funktionell säkerhet

  • Uppfyller 13849-1, 25119 och 19014 för terränggående maskiner
  • Säkerhetsnivå upp till kategori 3, PL d och AgPL d
  • Snabb lokal reaktionstid (< 5 ms)
  • Säkert vridmoment Av via CAN och/eller stift
  • Säkra signaler för säkerhetsfunktioner
  • HV-förregling

Lyssna på djupdykningspodden

Hjuldrivna lösningar

Hjuldrivna lösningar

  • Kompakt 3- eller 4-stegs planetväxellåda
  • Integrerad statisk, hydrauliskt reglerad parkeringsbroms
  • Utgående vridmoment upp till 42 000 Nm
  • Avsedd för elmotorer med höga varvtal
  • Mekanisk bortkoppling som tillval
Axeldrivna lösningar

Axeldrivna lösningar

  • 1- och 2-växlad växellåda (dropbox)
  • Max. utgående vridmoment upp till 7 650 Nm
  • Snabb and smidig växling (< 1 sekund)
  • Avsedd för elmotorer med höga varvtal
  • Flexibel inriktning för mycket enkel installation
Sytronix – lösningar för arbetshydraulik

eOC eLION-lösningar för implementeringshydraulik

  • Direktkoppling för pump och motor
  • Standardiserade pumpgränssnitt i enlighet med SAE J744 och ANSI B92.1
  • Variabelt deplacement
  • Styrning för tryck, effekt och volymflöde
  • Enheter med en eller flera pumpar
  • Hastighetsstrategier för effektivitetsoptimerad drift, NVH-optimerad drift och termiskt optimerad drift
Perfekt anpassade lösningar

Perfekt anpassade lösningar

  • Elektriska komponenter som är perfekt anpassade till varandra
  • Kapslingsklass upp till IP6K7 och IP6K9K
  • Kompakt och modulär med skalbarhet för effekt och vridmoment
  • Omfattande effektutbud (upp till 200 kW) – perfekt för många fordonsfunktioner
  • CAN J1939-gränssnitt
eLION-generator med effektstyrning

eLION-generator med effektstyrning

  • Styrning av effektväg för dieselelektriska maskiner
  • Inget buffertbatteri krävs
  • Extremt snabb styrning av belastningsbegränsning