Sweden

Välj din plats

Sweden
 

CytroPac- ett ultrakompakt standardaggregat

CytroPac standardaggregat

Allt du behöver samlat i ett mini-aggregat

Rexroth har utvecklat CytroPac, ett ultrakompakt standardaggregat med upp till 4 kW effekt. Aggregatet innehåller allt du behöver för en snabb installation på ett begränsat utrymme. Den integrerade frekvensomvandlaren fungerar även som nod och kan överföra uppmätt data till maskinstyrningen i realtid.

Content
 

Upptäck fördelarna med CytroPac:

- Kompakt: Utrymmesbesparande, tystgående och idealisk för verktygsmaskiner

- Hög effektivitet: Sytronix varvtalsstyrning med behovsstyrd reglering ger reducerad energiförbrukning

- Uppkopplad: Inbyggd frekvensomriktare med fältbuss och Multi-Ethernet uppkoppling sparar utrymme. Kan medföra att styrskåp inte behövs!

- Praktiskt: Sensorer sköter tillståndsövervakning i realtid. Enkel att starta upp och lätt att integrera!

- Framtidssäkrad: Anpassad för användning inom Industri 4.0 applikationer

Ytterligare information

 

Teknisk information

  • Maximalt tryck: 240 bar
  • Maximal effekt: 4 kW
  • Maximalt flöde: 35 l/min
  • Maximal oljevolym: 20 L
  • Överensstämmer med EU-direktiv 2009/125/EG
  • Kommunikation via Sercos, Profibus, CANopen, Multi-Ethernet med flera