Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Frekvensomriktare EFC 3610/5610

  • nästa sida

    Universellt användbar med enkel integration!

    Kapaciteten i Rexroths utbud av frekvensomriktare har nu utökats upp till 90 kW. Som tillbehör finns optionsmoduler med bland annat Multi-Ethernet och I/O anslutningar. Det i kombination med en kompakt design med inbyggt filter gör att dessa frekvensomriktare kan användas i alla typer av applikationer.

Content
 

Upptäck fördelarna med Rexroths frekvensomriktare

  • Kompakta och kompletta: Utrymmessparande installation och inkoppling för en förenklad installation.
  • Praktisk: Rexroths frekvensomriktare har många praktiska funktionern såsom; flyttbar display med minnesfunktion, LCD-display med klartext som tillval, enkel parametrering med autotuning samt kopieringsfunktionalitet eller via USB-gränssnitt. Allt för en snabb och pålitlig seriedrifttagning.
  • Uppkopplingsbar: Modulär konfiguration och möjligheter till utbyggnad med I/O-moduler och Sercos/Multi-Ethernet, PROFIBUS och CANopen.
  • Flexibel utökning: Applikationsspecifik firmware, exempelvis Sytronix för hydrauliska applikationer.
 

Teknisk Data

Effektområden:

  • EFC 3610 1x AC 230 V 0,4 kW till 3x AC 400 V 22kW
  • EFC 5610 1x AC 230 V 0.4 kW till 3x AC 400 V 90 kW
  • V/f-kontroll (EFC 3610) eller vektorkontroll (EFC 5610)
  • Högt startvridmoment (200%) och överbelastning (150% i upp till 60 sekunder)
  • Operatörsdisplayer: Enkel LED eller LCD med klartext
  • Integrerat nätfilter (EN 61800-3 C3) och integrerad DC-drossel från 30 kW och uppåt
  • Integrerad bromschopper (upp till 22kW)
  • Safe Torque Off (STO) SIL3 PLe, som option för EFC 5610