Automation - från skruv till moln

Content

Automation – från skruv till moln

Rexroths Linear Motion Technology står för noggrannhet, dynamik och kapacitet för varje tänkbar linjär förflyttning och är basen för exakta rörelser och processer i maskiner av alla de slag.

Med intelligent styrning, från PLC via CNC till Motion Control, skalbar hård- och mjukvara öppnas alla möjligheter till maximal prestanda och flexibilitet.

Tillsammans med Rexroths öppna automationsarkitektur och innovativa lösningar gör vi din automation redo för Industri 4.0 och IoT - Internet of Things.

Vi kopplar ihop grundmekaniken hela vägen upp i molnet.

 
 

Motståndskraftig

CKK "Resist" Rexroths sortiment kompaktmoduler utökas med "Resist"-typen, ett skydd till en början utvecklad specifikt för en europeisk biltillverkare.

CKK Resist är tålig mot t.ex. svetsstänk och spånor.

  • Tandprofil ökar tätningsförmågan
  • Integrerat fäste på vagnen passar perfekt på tätningsprofilen
  • FKM-material
  • Utbytbar tätningsprofil
  • Tätningsprofil kortvarigt värmebeständig upp till 300 ° C

Press-info

Läs mer om CKK Resist

Mångsidig

Generation 3 - MKK och MKR med nya versioner av linjärmoduler där "mångfald som standard" är ledorden. Kromatering och rostfritt är andra fördelar och möjliggör användning i fuktiga och påfrestande miljöer.

• Centralsmörjning

• Givare i T-spår

• Centreringsringar ger enklare montering

• Inbyggd IMS-A skala för hög positioneringsnoggrannhet

Läs mer om linjärmoduler

Kontrollerad

IndraControl XM är tålig och kraftig med både hög realtidskapacitet via Sercos och flexibilitet med I/O-familjen IndraControl S20. Tillsammans ger det ett både skalbart och komplett automationssystem.

  • Skalbart och modulärt
  • Med startmjukvara och integrerad webb-server
  • Ethernet eller USB
  • Klarar -25 till +60 °C
  • Stötsäker elektromekaniskt upp till 30g
  • Icke-känslig för EMC-påverkan och minskad EMC-strålning

Läs mer om IndraDrive XM

Uppkopplad

IoT Gateway ger enkel anslutning till Industri 4.0 utan ingrepp i befintligt automationssystem. Hård- och mjukvaran samlar in sensor- och processdata, överför den till MES, molnapplikationer eller lokala tillståndsövervakningssystem för vidare analys och bearbetning.

  • "Plug-and-run" i tre steg
  • Framtidssäkert tack vare öppen programvara
  • Flexibelt och snabbt
  • Modulärt och skalbart
  • Kostnadseffektivt

Läs mer om IoT Gateway

 
 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Veta mer om de senaste trenderna? Följ vår blogg!