Frekvensomriktare och drivsystem

Rexroths öpna arkitektur (OpenCore) och innovativa tekniska lösningar hjälper dig att anpassa ditt system för Industri 4.0 och automatisk tillståndskontroll. Våra kunder väljer själva vilka programmeringsverktyg och kommunikationsprotokoll som de vill använda för maximal flexibilitet och minskade utvecklingskostnader.

Våra elektriska drivsystem ger full kontroll och täcker hela effektområdet från 100 W till 4 MW. De imponerar med intelligenta funktioner som skalbar rörelseslogik, certifierad säkerhetsteknik och unik flexibel multietetekommunikation. Bland våra drivsystem har vi enheter för montering i automationskåpa eller skåpfria lösningar direkt på maskinen.

Bredden på Rexroths frekvensomriktare omfattar applikationer upp till 90 kW. Med valfria multifunktionsmoduler och I / O-gränssnittsmoduler och en kompakt design kan dessa enheter användas i ett stort antal applikationer. Våra frekvensomformare är speciellt lätta att installera utan extra tillbehör.

 
 
 

Tak vara systemets design minskar IndraDrive Mi kostnader:

Mer om Rexroths skåpfria drivlösningar

Applikationer

Med banbrytande egenskaper såsom modulär, ultrakompakt, decentraliserad drivteknik har IndraDrive Mi i många år arbetat effektivt i ett brett utbud av applikationer som bygger på maximal flexibilitet med ett minimum av utrymme.

  • Förpackningmaskiner
  • Tryckerier
  • Maskiner för träbearbetning
  • Transportsystem

Mer informasjon om skåpfria drivlösningar