Med ctrlX AUTOMATION bryter vi de traditionella gränserna mellan maskinstyrningssystem, IT och Internet of Things. Med hjälp av ett Linux realtidsoperativsystem, öppna standarder, app-programmeringsteknik, webbaserad teknik samt en omfattande IoT-anslutning, reducerar ctrlX AUTOMATION komponenter och teknikkostnader med 30 till 50%.
Hårdvara och programvara från en enda källa - ctrlX AUTOMATION tillhandahåller alla element som krävs för kompletta automatiseringslösningar. Systemet är extremt skalbart och täcker kraven för praktiskt taget alla applikationer.
Mer kompakta maskiner och system, mindre hårdvara, snabbare installation och betydligt minskad programvaruinstallation - allt detta är möjligt med ctrlX AUTOMATION.
CtrlX CORE är det kraftfulla hjärtat som slår inuti ctrlX AUTOMATION. En högpresterande 64-bitars flerkärnig CPU utgör grunden för alla automatiseringstopologier - oavsett om PC-baserad, som en inbäddad styrning eller integrerad i ett servo.
Behovet av att installera programvara minimeras genom att konfigurering och drifttagning av automationskomponenterna är helt webbaserat. Inom bara några minuter efter att systemet har skapats kan applikationen börja programmeras.
ctrlX AUTOMATION använder Linux, världens mest stabila och tillförlitliga operativsystem i realtid. CtrlX-datalagret är det centrala elementet i arkitekturen. Den implementerar enkel och central åtkomst till alla tillgängliga systemdata och parametrar inklusive behörighetshantering - i realtid. Med upp till 8 miljoner åtkomster per sekund garanteras maximal prestanda.
En helt virtuell ctrlX AUTOMATION-systemmiljö finns tillgänglig vilket möjliggör programmering utan hårdvara. Funktionalitet kan läggas till när som helst i form av användarens egna funktioner och färdiga appar.
ctrlX AUTOMATION erbjuder användarna möjligheten att programmera i IEC 61131 med Codesys, PLCopen, G-kod eller med konventionella högnivåspråk. Detta innebär att maskintillverkarna inte längre behöver vara beroende av tillgängliga PLC-specialister eller leverantörsspecifika system.
ctrlX AUTOMATION är baserad på en ny generation flerkärniga processorer som ger tillräcklig prestanda för nästintill alla automationsuppgifter. Dessa högpresterande processorer kan integreras i inbyggda system, industridatorer eller direkt i servodrifter. Den helt nya hård- och mjukvaruarkitekturen täcker alla automationsuppgifter - från enkla logikapplikationer och IoT-lösningar till högpresterande synkroniserade applikationer.
Med vår ctrlX- CONFIGURATOR har du möjlighet att enkelt och smidigt konfigurera individuella automatiseringslösningar. Tack vare det användarvänliga gränssnittet kommer du snabbt igång med att skapa grafiska systemtopologier. Konfiguratorn finns tillgänglig dygnet runt, året om oavsett var i världen du befinner dig!
”ctrlX AUTOMATION är som en smartphone för automation, och det är verkligen en passande jämförelse. Den intuitiva och enkla tillämpningen av teknik och programmering påminner starkt om vad vi är vana vid från våra telefoner. Vi ser med glädje fram emot att kunna presentera detta närmare för våra kunder från 2020 och framåt.”
Marco Parnola
Senior Technical Advisor Bosch Rexroth Sverige
Vill du veta mer om vad ctrlX AUTOMATION är och vilka möjligheter det erbjuder? Ladda ner vår broschyr här! Kontakta oss om du har några frågor, vi berättar gärna mer.
Vi finns här för att svara på dina frågor om ctrlX AUTOMATION: