Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Elektriska styrsystem - 5 skäl varför du ska välja Rexroth!

  • Complete Automation Solution
    Complete Automation Solution

    Complete Automation Solution

    Vi erbjuder kompletta automationssystem och våra moderna styrsystem täcker alla typer av automationsuppgifter - från en kompakt PLC till en flexibel rörelsekontroll och innovativa CNC.

  • Scalable hardware platform
    Scalable hardware platform

    Scalable hardware platform

    Drive-, Embedded or PC-based
    Våra styrsystem genomför olika typer av automationsuppgifter med anpassningbar prestanda och funktion exakter efter dina behov.

  • Uniform design and functionality
  • Flexible connectivity and scalable performance
    Flexible connectivity and scalable performance

    Flexible connectivity and scalable performance

    Flexibel integration med ett brett utbud av olika topologier som använder Sercos automation bus samt PROFINET, EtherNet / IP och PROFIBUS. Hitta rätt prestandaklass för din applikation.

  • Support of all drive technologies!
    Support of all drive technologies!

    Support of all drive technologies!

    Vårs styrsystem stödjer alla typer av drivsystem - elektriska, hydrauliska eller hybrider - därtill får du support från våra experter vars "know-how" är i världsklass!

    Vill du komma i kontakt med våra experter?

Content

Rexroths automationssystem erbjuder obegränsade möjligheter. Här kommer 5 starka skäl att välja Rexroth styrsystem:

1. Complete automation solution

Våra styrsystem genomför alla typer av automationsuppgifter – från en kompakt PLC till flexibel fleraxlig styrningar och innovativ CNC-styrning.

2. Scalable hardware platform

Drive-baserad, Embedded eller PC-baserad

3. Uniform design and functionality

Open Core Engineering. En programmeringsmiljö för alla plattformar, utökad med teknikorienterade lösningsfunktioner, välbeprövade applikationsspecifika funktionsblock. Öppna standarder för att du ska bibehålla flexibilitet i framtida utveckling. Dessutom, ett gränssnitt som ger dig direkt-access till styrsystemets och drivefunktioner via högnivåspråk.

4. Flexible connectivity and scalable performance

Öppen kommunikationsstandard ~ Olika typer av processtider och antal axlar.

5. Support of all drive technologies

Elektriskt, hydrauliskt eller hybrid? Våra styrsystem stödjer alla typer av drivteknik.

Produktnyheter Produktnyheter

Produktnyheter

Följ länken så får du ett sammandrag av de allra senaste produktnyheterna inom elektriska driv- och styrsystem