Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Frekvensomriktare och drivsystem

Rexroths öppna arkitektur (OpenCore) och innovativa tekniska lösningar hjälper dig att anpassa ditt system för Industri 4.0 och automatisk tillståndskontroll. Våra kunder väljer själva vilka programmeringsverktyg och kommunikationsprotokoll som de vill använda för maximal flexibilitet och minskade utvecklingskostnader.

Våra elektriska drivsystem ger dig full kontroll samt täcker hela effektområdet från 100 W till 4 MW och har imponerande och intelligenta funktioner såsom skalbar rörelselogik, certifierad säkerhetsteknik och unik flexibel kommunikation.

Bredden på Rexroths frekvensomriktare omfattar applikationer upp till 90 kW. Med valfria multifunktionsmoduler och I / O-gränssnittsmoduler samt en kompakt design kan dessa enheter användas i ett stort antal applikationer. Du kan enkelt installera våra frekvensomriktare utan extra tillbehör.

 
 
 

Maximal kapacitet i minimalt med utrymme:

Fler fördelar med Indradrive Mi

Applikationer

Med banbrytande egenskaper såsom modulär, ultrakompakt och decentraliserad drivteknik, har IndraDrive Mi under många år arbetat effektivt i olika branscher som samtliga kräver maximal flexibilitet i ett minimalt utrymme:

  • Förpackningmaskiner
  • Tryckerier
  • Maskiner för träbearbetning
  • Transportsystem

Mer information om skåpfria drivlösningar