Sweden

Välj din plats

Sweden
 

5 anledningar till att välja stora drivsystem från Rexroth

  • Modernt

    Modernt:

    Anpassad för Industri 4.0 med bland annat ett webgränssnitt och ”Open Core Interface”

  • Flexibelt

    Flexibelt:

    Både för standard och avancerade servoapplikationer med asynkrona eller synkrona servomotorer. Omriktaren kan användas både som likriktare eller växelriktare.

  • Intelligent

    Intelligent

    Integrerad PLC för en- eller fleraxliga applikationer med flertalet färdigutvecklade teknologifunktioner, exempelvis flygande klipp, rullställ m.fl. ”Productivity agent” för förebyggande underhåll samt ”Safe Motion” för certifierade säkerhetsfunktioner.

  • Skräddarsydda för marina applikationer

    Certifierade lösningar som är skräddarsydda för marina applikationer

    Certifierad enligt gällande internationella och europeiska normer och standarder, även för marina applikationer.

  • Flexibla anslutningsmöjligheter

    Flexibla anslutningsmöjligheter och skalbar prestanda

    Från 100kW till 4MW med regenerativ försörjning. MultiEtherNet och MultiEncoder ingångar för enkel anslutning.

Content

Rexroths drivsystem ger obegränsade möjligheter. Här är 5 goda skäl till att välja drivsystem från Rexroth:

1. Modernt

Kylvätsketemperatur upp till 60 grader, högfrekvent pulsbredd, låg vikt.

2. Flexibelt

Aktivt ingångssteg för regenerativ drift, samma enhet för strömförsörjning och inverter, tillgänglig från 100 kW 4 MW.

3. Intelligent

Inbyggda funktioner för servostyrning samt fullständig säkerhet, minskade utvecklingskostnader.

4. Certifierade lösningar anpassade för marina applikationer

Vinschar, kranar, pumpar - våra förar system kan användas i alla applikationer.

5. Flexibel anslutning och skalbar prestanda

Öppen kommunikationsstandard, variabla processtider och olika antal axlar.

Se vår interaktiva presentation Se vår interaktiva presentation

Se vår interaktiva presentation

Se vår interaktiva presentation som visar IndraDrive MLs funktioner

 
 

Rexroth IndraDrive ML: Nu även för högre spänningar och marina applikationer

Universal Inverter från 110 kW till 4 MW uteffekt förenklar konstruktion och installation av stora drivsystem för elmotorer.

Rexroth utvecklar kontinuerligt användningsområdet för det välrenommerade drivsystemet IndraDrive ML för inspänningar från 380 VAC till 690 VAC med utgångseffekter upp till 4 MW. Internationella och marknadsspecifika certifieringar minskar kraven på dokumentation och test när systemen ska användas i elektriska installationer och industri, på fartyg eller offshore-anläggningar.

IndraDrive ML kan användas som strömförsörjning, växelriktare eller motor inverter.

Det resulterar i en minskad variationshantering, förenklar inköp och reduserar lagringskostnader för systemintegratorer och slutanvändare. Den universella omriktaren är det perfekta valet för komplexa fleraxliga automationsuppgifter. Robotlösningar inbyggda i IndraDrive-produkterna säkerställer synkroniserade rörelser även utan ett övergripande ledningssystem. Den certifierade säkerhetstekniken "Säkerhet ombord" säkerställer förenklad utveckling och dokumentationsarbetet. Med Multi-Ethernet-gränssnittet för de mest vanliga kommunikationsprotokoll blir drivsystemen integrerat sömlöst i automationssystemet.

Bosch Rexroth har ett unikt fokus på öppna standarder och gränssnitt vilket gör arbetet ännu enklare genom direkt integration av kod från utvecklingsverktyg som Matlab, Labview och Visual Studio plus många fler.